제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0231207
4 변형

VGS4005, SX12 Ø 6 mm

Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0231207
  • 0231209
  • 0231208
  • 0231210

특징

  • プラスチック製ハウジングの軽量真空エジェクター
  • 防塵性に優れた設計のCOAX®カートリッジSX12またはSX42カートリッジを備えたVGS4005は、粉塵が多く湿度が高い過酷な環境に適します。
  • 袋物やパウチの搬送など、真空流量重視のアプリケーションに適します。
  • 内蔵サイレンサーが、騒音レベルを低減します。

제품 비교

추가된 0 품목
비교