제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: VGS™3040_with_piSAVE_onoff

VGS™3040 with piSAVE® onoff

Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • COAX® cartridge integrated.
  • Integrated energy-saving device, piSAVE® onoff, results in very low air consumption in sealed applications.
  • Built-in blow off check valve for fast release of object.
  • Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
  • Available with level compensator to compensate for differences in level of object.

제품 비교

추가된 0 품목
비교