- Branże przemysłu
- Farmaceutyki

Farmaceutyki
Proszek
W produkcji farmaceutyków, proszek jest transportowany przez kolejne etapy procesu albo poprzez ręczne przenoszenie, albo za pomocą automatycznego rozwiązania. Jest wiele wyzwań, którym należy stawić czoła, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo personelu, zanieczyszczenie, segregacja materiałów, odpad, a także zgodność i jakość. Nasze rozwiązania są dostosowane do Państwa potrzeb, umożliwiając stworzenie bezpiecznego i zamkniętego systemu pomiędzy poszczególnymi etapami procesu. Piab oferuje inteligentnie zaprojektowane rozwiązania, które zapewniają skuteczny transport od początku do końca.
Co oferuje firma Piab
- Wydajność: nasze przenośniki próżniowe są przystosowane do szybkiego przenoszenia proszku bez segregacji materiału
- Przed konkurencją: wyznaczamy i przekraczamy standardy branżowe bez uszczerbku dla bezpieczeństwa
Aplikacje

Napełnianie kapsułek

Podawanie materiału do i z jednostki przesiewającej

Podawanie materiału do i z frezowania i mielenia

Podawanie materiału do i z blendera/mieszalnika

Podawanie materiału do i z osuszacza fluidyzacyjnego

Napełnianie reaktora

Przenoszenie proszku do i z bębna lub beczki

Pakowanie proszku

Odzyskanie proszku
Tabletki i kapsułki
W produkcji farmaceutyków, tabletki i kapsułki są transportowane przez kolejne etapy procesu albo poprzez ręczne przenoszenie, albo poprzez zautomatyzowane rozwiązanie. Jest wiele wyzwań, którym należy stawić czoła, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo personelu, zanieczyszczenie, segregacja materiałów, odpad, a także zgodność i jakość. Nasze rozwiązania są dostosowane do Państwa potrzeb, umożliwiając stworzenie bezpiecznego i zamkniętego systemu pomiędzy poszczególnymi etapami procesu. Piab oferuje inteligentnie zaprojektowane rozwiązania, które zapewniają skuteczny transport od początku do końca.
Co oferuje firma Piab
- Rentowność: mniejsza ilość odpadu dzięki delikatnemu transportowi próżniowemu
- Wydajność: nasze przenośniki próżniowe są przystosowane do szybkiego przenoszenia proszku bez segregacji materiału
- Koncentracja na człowieku: łatwa konserwacja, higiena i bezpieczna obsługa przez człowieka
Aplikacje

Podawanie do i pobieranie z tabletkarki

Podawanie do i pobieranie z procesu powlekania tabletek

Podawanie do i z procesu napełniania kapsułek

Maszyny do podawania opakowań

Przenoszenie przez/do i ze sprzętu do wykrywania metali