Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

  • Przenośniki próżniowe dla proszków i materiałów sypkich

Przenośniki próżniowe dla proszków i materiałów sypkich

Przenośniki próżniowe firmy Piab są idealnym rozwiązaniem do przenoszenia materiałów sypkich. Stwarzają one bezpieczne, higieniczne i ergonomiczne środowisko pracy, zapewniają wysoką jakość produktów i zapobiegają ich utracie na skutek rozlania lub uszkodzenia. Dzieje się to w zamkniętym systemie transportu materiałów, który z łatwością zastępuje ręczne przenoszenie lub transport mechaniczny. Przenośniki śrubowe, podnośniki kubełkowe, przenośniki taśmowe, podnośniki słupowe, podnośniki do tabletek lub inne podajniki materiałów sypkich nie są w stanie konkurować z wszechstronnością i niewielkimi rozmiarami przenośników podciśnieniowych firmy Piab. Uniknięcie uszkodzeń produktu jest możliwe dzięki zapewnieniu gęstej fazy przenoszenia delikatnych materiałów. Nawet kruche tabletki powlekane są chronione przed odpryskami podczas procesu przenoszenia.Przenośniki piFLOW® mogą zostać zintegrowane z istniejącym systemem lub zaprojektowane dla zupełnie nowej linii. Łatwo można też modyfikować istniejący układ. Aby zapewnić większą elastyczność w fabryce, można je umieścić na ruchomej ramie i używać na kilku stanowiskach w linii produkcyjnej.Systemy przenośników firmy Piab ułatwiają przenoszenie materiałów sypkich dzięki kompaktowej, modułowej konstrukcji, która zapewnia najwyższą elastyczność w różnych zastosowaniach. Można je stosować jako urządzenie do rozładowywania worków z materiałami sypkimi lub podajnik prasy do tabletek, a także do napełniania mieszadeł, mikserów, maszyn pakujących, sit itp. Bez względu na skalę, urządzenia transportowe firmy Piab mogą obsługiwać proszki, granulaty lub cząstki, przenosząc do 15 ton na godzinę. Konserwacja profilaktyczna i czyszczenie jeszcze nigdy nie były szybsze, a ponieważ przenośniki próżniowe nie mają części ruchomych, przewężeń ani punktów potencjalnego zakleszczenia, nieplanowana konserwacja jest ograniczona do minimum.Przenośniki próżniowe przyczyniają się do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów poprzez automatyzację części procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym oraz w druku przestrzennym. Przenośniki firmy Piab zostały opracowane z myślą o spełnieniu surowych wymagań branżowych i posiadają certyfikaty FDA, WE nr 1935/2004, WE nr 10/2011, ATEX Dust i ATEX Gas. Dokładne informacje na temat dostępności certyfikatów dla poszczególnych produktów lub konfiguracji produktów można znaleźć w konkretnych seriach produktów piFLOW®.Wbudowane filtry zapobiegają przedostawaniu się cząstek pyłu do środowiska produkcyjnego, eliminując możliwość eksplozji pyłu i chorób układu oddechowego u pracowników.Próżniowe systemy przenoszenia są łatwe w instalacji i konserwacji, dzięki czemu czas potrzebny na wdrożenie się pracowników do pracy jest bardzo krótki. Przełączanie między różnymi rodzajami transportowanego materiału jest szybkie i łatwe.Wszystkie systemy przenoszenia Piab są dostępne z pompą podciśnieniową napędzaną eżektorem lub z pompą mechaniczną. Pompa eżektorowa zużywa energię tylko w czasie pracy pompy, co zapewnia oszczędność energii przy niskim poziomie hałasu.W pompach firmy Piab zastosowano technologię COAX®, która zapewnia najbardziej energooszczędny sposób wytwarzania próżni.Każdy przenośnik podciśnieniowy firmy Piab jest zbudowany z materiałów o dużej wytrzymałości. Są one objęte 5-letnią gwarancją.
125 produktów

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj