- Branże przemysłu
- Przemysł opakowaniowy

Przemysł opakowaniowy
Paletyzacja/depaletyzacja
Prawie wszystko na świecie, co jest wysyłane, znajdzie się w pewnym momencie na palecie. Dysponujemy bogatą ofertą produktów, które pasują do Państwa potrzeb w zakresie paletyzacji i depaletyzacji, niezależnie od tego, czy chodzi o umieszczenie przedmiotu na palecie, czy o jego usunięcie. Wszystkie narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić, że Twoje operacje będą przebiegać z najwyższą wydajnością, będą wymagały niewielkich nakładów na konserwację, będą bezpieczne, a także, że żaden towar nie zostanie uszkodzony, ani żaden człowiek nie zostanie zraniony w trakcie procesu.
Co oferuje firma Piab
- Niezawodność: nasze narzędzia krańcowe są tworzone w celu zapewnienia bezpiecznego działania paleta po palecie
- Szybkość: dzięki systemom paletyzującym firmy Piab pozwalamy zwiększyć szybkość działania z pomocą naszej czułej technologii chwytania
- Krótszy czas przestojów: konserwacja jest prosta i ograniczona do minimum, co pozwala oszczędzić czas
Kartony i tace, składanie i formowanie
Zwiększanie szybkości i liczby cykli jest czymś, co bierzemy pod uwagę w celu poprawy wydajności linii pakującej przy opracowywaniu produktów. Uwzględnienie wielu aspektów, takich jak materiał kartonu, procesy składania, prędkość cyklu, oszczędność energii i inteligentny monitoring, ma na celu zapewnienie maksymalnej niezawodności.
Co oferuje firma Piab
- Niezawodność: nasze przyssawki próżniowe są dostępne w wielu różnych wersjach i wytwarzane z różnych materiałów, aby umożliwić niezawodne uszczelnienie pobieranego materiału
- Zwiększona wydajność: produkty stworzone z myślą o szybkiej automatyzacji i niskim zużyciu energii
- Inteligentna technologia: monitorowanie podciśnienia zgodnie ze specyfikacjami’
Zbieranie, umieszczanie i pakowanie pudełek, tacek i skrzynek
Przyssawki i systemy podciśnieniowe firmy Piab produkowane są specjalnie dla różnych potrzeb przemysłu opakowaniowego, bez żadnych strat dla wydajności i niezawodności. Nasze przyssawki klasy spożywczej są dostosowane do bezpośredniego kontaktu z żywnością, natomiast jeśli szukasz przyssawek do obsługi torebek wypełnionych płynem, mamy również dla Ciebie najlepsze na świecie przyssawki. Nasze rozwiązania próżniowe stanowią optymalne i elastyczne rozwiązanie w zakresie pobierania i układania przedmiotów.
Co oferuje firma Piab
- Niezawodność: nasze przyssawki próżniowe są dostępne w wielu różnych wersjach i wytwarzane z różnych materiałów, aby umożliwić niezawodne uszczelnienie pobieranego materiału
- Zwiększona wydajność: produkty stworzone z myślą o szybkiej automatyzacji i niskim zużyciu energii
- Inteligentna technologia: monitorowanie podciśnienia zgodnie ze specyfikacjami’
Obsługa woreczków, worków i opakowań elastycznych
Elastyczny materiał opakowaniowy to ogólny termin określający miękkie opakowania wykonane z folii lub papieru. Popularne formy to stojące woreczki, worki, saszetki i koperty. Opakowania te są często formowane, napełniane i zgrzewane w pionowej lub poziomej maszynie formująco-napełniająco-uszczelniającej. Nasze innowacyjne systemy próżniowe pomogą Ci napełnić i uszczelnić worek, a także obsłużyć worek bez uszkodzenia produktu.
Czy wiesz, że...
- Mamy najlepsze na rynku światowym przyssawki do obsługi worków, woreczków i elastycznych opakowań!
- Oferujemy: niezawodność naszych przyssawek próżniowych, dostępnych w wielu różnych wersjach i wytwarzanych z różnych materiałów, aby umożliwić niezawodne uszczelnienie pobieranego materiału
- Posiadamy: Inteligentną technologię monitorowanie podciśnienia zgodnie ze specyfikacjami