Numer przedmiotu: EVW 0-90 X
2 Warianty
EVW 0-90 X 0-90 Degree Connector Plate
Joins two profiles at any angle between 0 and 90° (EVW 0-90).Joins two profiles at a 45° angle (EVW 45).Angle of profile intersection can be adjusted at any time (EVW 0-90).Forms a rigid connection.*Note: Includes screws and channel nuts.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
EVW 0-90 JX
EVW 0-90 X