Numer przedmiotu: 0212946
3 Warianty
GPM 2 X Płyta montażowa
Available in standard or X-Type, as above, upon request.Low cost dove-tail mounting plate for grippers.Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.Lightw...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0212946
- 0212945
- 0212947
Funkcje
- Available in standard or X-Type, as above, upon request.
- Low cost dove-tail mounting plate for grippers.
- Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.
- Lightweight aluminum plates for standard applications.
- X-Type: Pre-set for mounting profile
- X plates pre-drilled for 5mm cap screws and include 6 screws, lock washers, and GWP 5X channel nuts.