Numer przedmiotu: 0214334
3 Warianty
GPM 2 SA Semi-Automatic Quick Change Mounting Plate
Automatically couples air and vacuum linesPrevents mixing up of air and vacuum lines during tool changesMust be used with a SWM SA Quick Change Chuck
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214334
- 0214332
- 0214338
Funkcje
- Automatically couples air and vacuum lines
- Prevents mixing up of air and vacuum lines during tool changes
- Must be used with a SWM SA Quick Change Chuck