Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

L04-00-10 Union Elbow - 1
Numer przedmiotu: 0214512
3 Warianty

L04-00-10 Union Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubesFluid: air, waterOperating pressure range: -100kPa~1MPaRelease collar allows easy removal of tubing w...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • L04-00-10 Union Elbow
    0214512
  • L06-00-10 Union Elbow
    0214515
  • L08-00-10 Union Elbow
    0214516

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj