U06-00 Union Y - 1
Numer przedmiotu: 02.14.722
2 Warianty

U06-00 Union Y

Applicable for both vacuum and positive pressure applications.Operating pressure range: -100kPa~1MPa.Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.* Sold in Packs of 10
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • U06-00 Union Y
    02.14.722
  • U08-00 Union Y
    02.14.724

Funkcje

  • Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.
  • * Sold in Packs of 10