- Elementy oprzyrządowania krańcowego (EOAT — Robot End Of Arm Tooling)
- Tłocznia, warsztat blacharski i montaż
- Piab Modular Automation Tooling (PMAT)
Piab Modular Automation Tooling (PMAT)
Obrotowe ramię daje nieograniczone możliwości pozycjonowania przyssawki, ułatwiając znalezienie odpowiedniego miejsca na obiekcie do manipulowania lub trzymania. Wyposażenie funkcyjne to zdecentralizowane pompy próżniowe lub złącza próżniowe do scentralizowanych systemów próżniowych. Dostępne są w kilku różnych konfiguracjach ze specjalnymi funkcjami dla oszczędzania energii, zapewnienia bezpieczeństwa i kompensacji poziomu. Wyposażenie funkcyjne jest montowane na ramieniu obrotowym PMAT poprzez w pełni elastyczne złącze kulowe lub bardziej sztywny i obrotowy sworzeń/zaczep. Przyssawki są dostępne oddzielnie.

16 produktów