Linia piCOMPACT®23 SMART jest teraz dostępna z IO-link klasy B
Piab rozszerza linię piCOMPACT23 SMART o IO-link klasy B wyposażony w oddzielne układy zasilania między zasilaniem siłownika, a tym przeznaczonym dla czujnika.
W celach robotów o wysokim stopniu bezpieczeństwa zasilanie siłowników i czujników jest rozdzielone, aby zapobiec ryzyku obrażeń osób wchodzących do niej podczas serwisowania lub konserwacji np. po awaryjnym zatrzymaniu (E-stop). piCOMPACT®23 SMART z IO-link klasy B zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa poprzez wewnętrzne rozdzielenie zasilania zaworów i czujników. W przypadku awarii zasilania lub zatrzymania awaryjnego można odłączyć zasilanie zaworów, jednocześnie dostarczając je do czujników, aby można było monitorować np. obecność części i poziom podciśnienia.
Łącząc IO-link klasy B z opcją zaworu bistabilnego, piCOMPACT®23 SMART zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo w przypadku awarii zasilania lub zatrzymania awaryjnego, ponieważ zawór bistabilny pozostanie w ostatnim położeniu. Jeśli w pompie włączono tryb oszczędzania energii (ES) zawór przesuwa się, wykorzystując zgromadzoną rezerwę energii, dzięki czemu wytwarzane jest podciśnienie, a obiekt zostaje zabezpieczony.
Opcja IO-link klasy B jest teraz dostępna w konfiguratorze piCOMPACT®23 SMART.
Najważniejsze korzyści dla klienta
- piCOMPACT®23 SMART z IO-link klasy B zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa w celach robotów poprzez oddzielenie zasilania siłowników i czujników.
- piCOMPACT®23 SMART z IO-link klasy B w połączeniu z opcją bistabilnego zaworu dodatkowo zwiększa ochronę zapewniając, poprzez ponowną aktywację generowania próżni, że obiekt jest zabezpieczony, nawet jeśli pompa jest w trybie oszczędzania energii.