Podnoś więcej za mniej dzięki nowej jednostce piCOBOT®L

Firma Piab kontynuuje prace nad rozwojem programu piCOBOT®, zwiększając jego zakres. Pompa opracowana z myślą o potrzebach klientów pracujących z małymi robotami przemysłowymi i cobotami. Ma dużą ładowność w połączeniu z niewielką wysokością konstrukcji, co pozwala na maksymalne wykorzystanie ich możliwości.
Dzięki możliwości podnoszenia do 16 kg piCOBOT®L jest szczególnie przydatny w zastosowaniach związanych z e-commerce, logistyką i magazynowaniem, a także jako pomoc przy podnoszeniu ciężkich elementów w procesie produkcyjnym. Bazuje ona na tej samej platformie technologicznej, co wersja oryginalna, tzn. składa się z zespołu pompy próżniowej i opcjonalnego zespołu chwytaka. Jednostka pompy próżniowej jest skalowalna i może być wyposażona w różną liczbę najnowszych, wydajnych wkładów COAX®. Oferując znacznie wyższą wydajność próżni, umożliwia szybkie przenoszenie przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów, zapewniając wysoką wydajność podczas pakowania i paletyzacji, montażu części lub obsługi maszyn.
Pasuje do różnych chwytaków.
Wysoki przepływ podciśnienia ułatwia stosowanie dużych chwytaków piankowych Kenos®, które mogą podnosić różne przedmioty, od pojedynczych dużych i ciężkich po wiele małych jednocześnie. piCOBOT®L jest również doskonałą platformą dla niestandardowych chwytaków –, opracowanych przez specjalistów Piab Custom Line lub przez samego klienta albo integratora systemu. Dzięki złączu próżniowemu znajdującemu się w dolnej części pompy nie jest wymagane dodatkowe okablowanie przy podłączaniu innego zespołu chwytaka.
Automatyczna wymiana narzędzi
Mimo, że system piCOBOT®L umożliwia ręczną wymianę chwytaka i demontaż narzędzia z jednostki pompowej, wymóg przyspieszenia wymiany narzędzi w razie potrzeby wymagał zautomatyzowanego procesu w celu zapewnienia ciągłości pracy i elastyczności wdrażania jednego rozwiązania do wielu różnych zadań przy możliwie najniższych kosztach. Dlatego też najważniejszym dodatkiem jest opcjonalny automatyczny zmieniacz narzędzi połączony ze stacją dokującą dla kolejnych chwytaków. Automatyczny zmieniacz narzędzi jest wyposażony w dźwignię służącą do blokowania lub odblokowywania płyty adaptera chwytaka. Dźwignia może być automatycznie otwierana i zamykana przez stację dokującą w celu usunięcia chwytaka z cobota oraz pobrania i podłączenia innego, bez ingerencji człowieka. Alternatywnie, przełączanie chwytaka przy zmieniarce narzędzi może również odbywać się ręcznie.
Najlepsza w swojej klasie łatwość serwisowania
Pompa PiCOBOT®L została zaprojektowana z myślą o łatwym dostępie do części, które mogą wymagać czyszczenia. W związku z tym wkłady eżektora mogą być pobierane partiami, a wkłady próżniowe czyszczone, gdy zajdzie taka potrzeba. Zintegrowanie filtrów chroniących przed pyłem dodatkowo wydłuża czas pracy maszyny. Wytrzymały korpus pompy, zgodny z normą IP65, umożliwia uzyskanie długiego czasu pracy również w trudnych warunkach.
Korzyści dla klienta:
- Praca z dużą prędkością dzięki zastosowaniu najnowszych, wydajnych wkładów próżniowych COAX®.
- Zwiększone podnoszenie przy mniejszej pracy dzięki dużemu udźwigowi 16 kg i niewielkiej wysokości konstrukcji wynoszącej zaledwie 107 mm
- Bezpieczeństwo bezpośredniej współpracy człowieka z robotem dzięki zaokrąglonym krawędziom
- Wysoki czas pracy nawet w trudnych warunkach dzięki łatwej obsłudze serwisowej i wytrzymałej obudowie zgodnej z IP65
Obszary zastosowań:
- E-commerce, magazyny, logistyka
- Pakowanie i rozkładanie na palety
- Procesy produkcyjne wymagające montażu ciężkich części