Silniejszy chwyt podczas paletyzacji dzięki przyssawce LBG-50 firmy Piab
Piab wzmacnia swoją pozycję na rynku rozwiązań w zakresie paletyzacji dzięki lekkiemu chwytakowi do worków — LBG-50. Nowy chwytak z łatwością podnosi worki i torby o wadze do 50 kg. Ponieważ jest to wstępnie zaprogramowane narzędzie, można zaoszczędzić cenny czas na inne ważne zadania.
Nieuniknione wyzwanie podczas wyboru nowego systemu chwytania worków na linii paletyzacji polega na uzyskaniu dokładnych pomiarów w celu wyrównania z rolkami przenośnika i zapewnienia płynnego procesu podnoszenia oraz zwalniania. Wymaga to czasochłonnej analizy i projektowania, a później spożytkowania jeszcze więcej czasu na adaptację oraz regulację.
Ponadto może być konieczne rozważenie dodatkowych rozwiązań, np. do przenoszenia arkuszy ślizgowych, które wydłużają proces wdrażania i mogą nie być kompatybilne z pierwotną konfiguracją oraz przeznaczeniem chwytaka.
Nowatorski model w serii narzędzi do paletyzacji firmy Piab, lekki chwytak do worków LBG-50 rozwiązuje wszystkie te problemy.
„LBG-50 powstał w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu niestandardowych narzędzi końcowych robota do paletyzacji” — mówi Madeleine Sheikh, Product Manager w dziale Vacuum Automation w Piab. „To kompletny, wstępnie zaprojektowany chwytak do worków, który jest łatwy w instalacji, regulacji i konserwacji. Można go elastycznie dopasować do każdego przenośnika rolkowego na rynku, a arkusze ślizgowe są obsługiwane równie łatwo po dodatkowym wyposażeniu go w przyssawki podciśnieniowe Duraflex® i technologię COAX®”.
Przenoszenie worków zwykle stanowi wyzwanie, ponieważ są ciężkie i elastyczne, a jednocześnie mają powierzchnię wrażliwą na szarpanie, przebicie lub mało delikatne metody przenoszenia. LBG-50 pozwala tego uniknąć, ponieważ jest to delikatny, ale jednocześnie mocny chwytak z wbudowaną powyżej płytą zaciskową, która zabezpiecza worek od góry podczas ruchu. To z kolei pozwala na zwiększenie prędkości cyklu.
Zarówno ramię, jak i rama LBG-50 są wykonane z aluminium, co sprawia, że są wytrzymałe i lekkie. Inne zalety tego rozwiązania to możliwość regulacji szerokości, pozycji palców i urządzenia do układania na paletach oraz ogólnie opcje montażu. Elastyczność dotyczy również zestawu zaworów, który można skonfigurować za pomocą dyskretnych wejść/wyjść, Ethernet/IP lub Profinet.
„Rozwiązanie LBG-50 jest opracowywane na zamówienie zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Zalecamy skonsultowanie się z inżynierem ds. zastosowań przed zakupem, aby dokonać wyboru odpowiedniego chwytaka” — podsumowuje Madeleine Sheikh.
Więcej informacji
Luba Biber, Global Marketing Manager, Vacuum Automation Division
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Niemcy
www.piab.com
O firmie Piab
W firmie Piab rozwijamy automatyzację, tworząc trwałe rozwiązania zapewniające bezpieczniejsze i bardziej wydajne miejsca pracy w zautomatyzowanym świecie. Sprawiamy, że roboty mają zdolność chwytania, materiały są przenoszone w sposób przemyślany, a ludzie mają dodatkową siłę do podnoszenia. Chcemy ulepszać świat. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich sfer naszej działalności. Jest ono obecne w każdym pomyśle, każdej wymianie zdań, każdym produkcie i każdym rozwiązaniu, które oferujemy. Nasi klienci są przedstawicielami wszystkich branż, takich jak: sektory związane z żywnością i napojami, opakowaniami, logistyką i magazynowaniem, e-commerce, przemysłem motoryzacyjnym, elektronicznym, chemicznym i farmaceutycznym oraz produkcją ogólną.
Wizją, jaka przyświeca firmie Piab w jej działalności, jest zautomatyzowany świat, w którym nie marnuje się zasobów, a ludzie nie odnoszą obrażeń.
Firma Piab, zatrudniająca ponad 1200 pracowników, posiadająca cztery działy i osiągająca sprzedaż na poziomie 2,2 miliarda koron szwedzkich, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i partnerów handlowych w blisko 100 krajach.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.