Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Trzy nowe chwytacze worków do robotów

Opublikowano 27.04.2020

Firma Piab oferuje szeroką gamę narzędzi krańcowych do ramion robotów (EOAT, End Of Arm Tooling) do przemysłowych operacji paletyzacji i depaletyzacji wykonywanych za pomocą robotów. Narzędzia te są już dostępne w naszej witrynie internetowej.

Narzędzia zostały opracowane pod kątem zarówno standardowych, jak i niestandardowych konfiguracji, z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa — przede wszystkim osób, ale także towarów. Dzięki wytrzymałej i inteligentnej konstrukcji narzędzia do chwytania worków optymalizują wydajność operacyjną oraz pozwalają ograniczyć prace konserwacyjne. Oferowane narzędzia EOAT dostępne są z wieloma opcjami, umożliwiającymi m.in. przenoszenie palet, obsługę arkuszy transportowych lub pracę z wykorzystaniem czujników.

Chwytaki worków występują w trzech wersjach — do worków o stałej szerokości (FBG, Fixed Bag Width), z funkcją regulacji szerokości worka (ABG, Adjustable Bag Width) oraz z serwomechanizmem do regulacji szerokości worka (SBG, Servo adjustable Bag Width).

Model FBG to optymalny wybór, gdy konieczne jest przenoszenie tylko kilku rozmiarów worków. Można go wyregulować w ciągu zaledwie 4 minut, tak aby pasował do nowego rozmiaru worka. Z kolei model ABG doskonale sprawdza się w przypadku umiarkowanie częstych zmian worka. Można go dopasować do nowego rozmiaru worka w ciągu 30 sekund. Natomiast konfiguracja chwytaka SBG zajmuje dosłownie kilka sekund, co sprawia że jest to najlepszy wybór, gdy worki muszą być zmieniane umiarkowanie lub bardzo często.

W przypadku wszystkich modeli autonomiczne płyty wyrównują worki, zapewniając ich precyzyjne i gęste upakowanie na palecie. Mocowane na górze zaciski utrzymują położenie narzędzia EOAT podczas przejazdu robota do palety, umożliwiając szybką pracę i wysoką precyzję ruchów. W celu zwiększenia elastyczności działania oferowane są dodatkowo arkusze i haki do palet.

Przygotowaliśmy cyfrowe modele 3D wszystkich wersji narzędzi, które można przetestować wirtualnie pod kątem kompatybilności ze wszystkimi robotami przemysłowymi. Aby zobaczyć, jak pracują chwytacze worków, możesz obejrzeć następujące nagranie wideo.


Udostępnij artykuł

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj