- Nowości
- Łatwa separacja próbek dzięki technologii próżniowej firmy Piab
Łatwa separacja próbek dzięki technologii próżniowej firmy Piab

Separacja próbek to regularne zadanie w laboratoriach chemicznych do prowadzenia dalszych badań. Pompy próżniowe Lab Vac firmy Piab zapewniają energooszczędny, a także ekonomiczny i niezawodny proces oparty na standardowym systemie sprężonego powietrza.
Jeśli chodzi o separację, powszechnie stosowane metody izolowania produktów syntezy reakcji z ciekłych rozpuszczalników lub gazów to wyparowanie rotacyjne, filtracja próżniowa, odgazowanie i suszenie żelowe jako warunek wstępny elektroforezy. We wszystkich tych technikach ważną rolę odgrywa technologia próżniowa.
Chociaż aspiracja wody jest prostą techniką o najniższych kosztach instalacji przy najwyższych kosztach operacyjnych, jej największą wadą jest słaba jakość próżni. Ponadto w coraz większej liczbie miejsc, w których występują okresy suche z niewielkimi opadami deszczu, należy wziąć pod uwagę niezrównoważone wykorzystanie wody jako źródła do wytwarzania próżni, ponieważ może to mieć poważny wpływ na zaopatrzenie w wodę. Fakt ten może ponadto spowodować wzrost kosztów operacyjnych wraz ze wzrostem kosztów mediów komunalnych.
Dlatego wybór jest zwykle albo pomiędzy centralnym systemem próżniowym lub rozwiązaniem napędzanym sprężonym powietrzem z przenośnymi pompami próżniowymi, takimi jak wielostopniowe eżektory Piabs Lab Vac.
Ponieważ centralne systemy próżniowe mogą być już dostępne w laboratorium, jakość próżni zależy od liczby użytkowników, ograniczając liczbę filtracji, które można przeprowadzić jednocześnie. W przypadku zainstalowania dodatkowego systemu wymagana jest wydzielona przestrzeń dla pompy o wystarczającej wydajności chłodniczej, aby poradzić sobie z dużym obciążeniem cieplnym generowanym przez system. Chociaż jest nieznacznie tańsza w kosztach operacyjnych niż aspiracja wody, jest podatna na wyższe koszty naprawy ze względu na nieskuteczne pułapki rozpuszczalnikowe, które mogą skrócić żywotność pompy, a także częste wymiany oleju pompy z powodu zanieczyszczenia rozpuszczalnikiem.
Przy kosztach instalacji podobnych lub nawet o 25% niższych niż w przypadku centralnego podciśnienia, w zależności od elastyczności zastosowanych pomp, rozwiązanie napędzane sprężonym powietrzem z pompami Lab Vac firmy Piab jest najbardziej ekonomiczne. Jest to szczególnie prawdziwe, ponieważ koszty operacyjne są prawie 80 procent niższe, a koszty konserwacji są znikome, ponieważ działa bez ruchomych części. W porównaniu do typowych elektrycznych pomp próżniowych stosowanych w centralnych systemach próżniowych, jednostki Lab Vac firmy Piab są uważane za bezobsługowe, ponieważ nie wymagają wymiany oleju, a silnik elektryczny nie może iskrzyć lub zużywać się ani nie generuje ciepła podczas pracy.
Chociaż technologia ta wymaga wystarczającej wydajności powietrza do napędzania wybranej liczby pomp, eżektory Lab Vac są w pełni przenośne i dlatego można je elastycznie obsługiwać w razie potrzeby bez ponoszenia strat w próżni, nawet jeśli węże centralnego systemu powietrza mają większą długość. Ponieważ zapewniają one stały poziom podciśnienia w miejscu użycia we wszystkich lokalizacjach, jakość podciśnienia jest doskonała. Dzięki temu eżektory Lab Vac firmy Piab są najbardziej niezawodnym źródłem podciśnienia, zapewniającym powtarzalność i porównywalność wyników. Jest to ważne, ponieważ próbki pochodzące z wyparki obrotowej lub filtracji próżniowej zwykle stanowią podstawę dalszych testów, których wyniki zależą od jakości i czystości materiału podstawowego.
Eżektory wielostopniowe Lab Vac firmy Piab charakteryzują się wysokimi przepływami próżni i wysokimi poziomami próżni. Jest to ważne w obrotowym odparowywaniu rozpuszczalników o wyższych temperaturach wrzenia, takich jak woda, a także w suszeniu żelu w innym zastosowaniu, w którym rutynowo stosuje się pompy Lab Vac firmy Piab. W tym przypadku wymagane są stosunkowo wysokie szybkości przepływu, ponieważ mogą wystąpić duże szybkości przecieku podczas suszenia żelu, które jest stosowane na przykład w elektroforezie do oddzielania i oznaczania fragmentów DNA lub białek lub do przechowywania tych materiałów do późniejszego użycia.
W obu zastosowaniach korzystna jest regulacja podciśnienia. W wyparce rotacyjnej pomaga zapobiegać uderzaniu próbek poprzez zapewnienie równomiernego tempa parowania. W suszeniu żelu umożliwia ustawienie optymalnego ciśnienia, aby zapobiec rozdzieraniu się żeli. W tym celu pompy Lab Vac firmy Piab można wyposażyć w dodatkowy zawór zwrotny Vacustat. Pozwala nie tylko precyzyjnie ustawić i dostosować podciśnienie do wymaganego poziomu, ale także umożliwia pracę przerywaną w przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł, takich jak pompy elektryczne czy eżektory wodne, które muszą pracować w sposób ciągły. Dlatego po osiągnięciu wymaganego poziomu podciśnienia Vacustat ogranicza pracę pomp tylko w celu utrzymania wstępnie ustawionego poziomu podciśnienia, minimalizując w ten sposób zużycie energii do najniższego możliwego poziomu.
Ponieważ sprzęt laboratoryjny jest zwykle narażony na trudne warunki środowiskowe, ważną rolę odgrywa odporność chemiczna. Pompy Lab Vac firmy Piab są dostępne w całości z PTFE z uszczelkami wykonanymi z EPDM, Viton lub KalRez®, w zależności od agresywności stosowanych rozpuszczalników.
Niezależnie od dysz wodnych lub pomp elektrycznych, wielostopniowe eżektory próżniowe są niezwykle przyjazne dla operatora, ponieważ nie wytwarzają ciągłego hałasu z wielu ruchomych części. Pozwala to na ciągłą ekstrakcję próbki przez długi czas bez zmęczenia.
Zaprojektowane specjalnie do użytku w nowoczesnym laboratorium pompy Lab Vac firmy Piab zostały opracowane jako bardzo małe, przenośne urządzenie próżniowe, które można zamontować w pobliżu punktu użytkowania, uwalniając miejsce na stole i korytarzu, a także zapewniając badaczowi więcej miejsca do pracy. Jednocześnie eliminują one straty na linii i zwiększają niezawodność przy każdym rodzaju separacji próbek: na wyparce obrotowej, w filtracji próżniowej, na etapie odgazowania i suszenia żelu.