- Nowości
- Łatwe przenoszenie dzięki piFLOW®p SMART z optymalizatorem cyklu transportowego (CCO) firmy Piab
Łatwe przenoszenie dzięki piFLOW®p SMART z optymalizatorem cyklu transportowego (CCO) firmy Piab

Czy przenoszenie większej ilości materiału w tym samym czasie, przy mniejszym zapotrzebowaniu na umiejętności operatora i oszczędności energii nie brzmiałoby wspaniale? Jeśli uważasz, że tak, zapoznaj się z najnowszą edycją linii wysokiej jakości przenośników firmy Piab.
Urządzenie do transportu materiałów sypkich piFLOW®p SMART CCO firmy Piab jest odpowiedzią na potrzeby produkcji ciągłej i umożliwia pobieranie materiału, na przykład ze stanowiska opróżniania worków lub bezpośrednio z beczki, za pomocą dyszy lub rury ssawnej.
Mniej cykli jest potrzebnych, aby przetransportować określony produkt do pakowania, przesiewania, mielenia lub dozowania. piFLOW®p SMART CCO optymalizuje proces poprzez maksymalne wykorzystanie wydajności systemu przy każdym nowym cyklu transportowym.
Jest to klucz do optymalnej objętości partii
Dzięki rozwiązaniu z dwoma czujnikami piFLOW®p SMART CCO wykorzystuje całą objętość wsadu przenośnika w każdym cyklu. Tylko jeden parametr musi być ustawiony przez operatora, tj. parametry zaworu doprowadzającego powietrze. Pozostałe ustawienia są odpowiednio dostosowywane przez sam przenośnik.
Górny czujnik mierzy ilość w transporterze i zatrzymuje cykl napełniania, gdy osiągnie maksymalny poziom. Dolny czujnik zamyka dolne wieko, gdy tylko korpus przenośnika zostanie opróżniony, co powoduje natychmiastowe wznowienie procesu przenoszenia.
Wbudowana ochrona systemu
Górny czujnik piFLOW®p SMART CCO spełnia też rolę ochrony przed przepełnieniem. Przerwanie cyklu przenoszenia, zanim materiał dotrze do filtra, prawie całkowicie wyklucza możliwość awarii filtra, tym samym skracając okresy przestoju i zmniejszając koszty wymiany.
W fazie zrzutu materiału przedmuch sprężonego powietrza oczyszcza filtr. A to dodatkowo wpływa na dłuższą żywotność filtra. W zależności od transportowanego materiału w systemie można ustawić od 1 do 5 przedmuchów filtra. W tym samym czasie kanał powietrzny czyści głowice czujników impulsami sprężonego powietrza, aż do momentu odblokowania czujników.
Prosty w obsłudze jak przenośnik śrubowy
Nawet mniej wykwalifikowany operator może uruchomić piFLOW®p SMART CCO, bo jest to niemal równie proste i intuicyjne, jak uruchomienie np. przenośnika śrubowego. Dzieje się tak, ponieważ operator musi jedynie ustawić parametry powietrza zasilającego, ponieważ piFLOWp® SMART CCO automatycznie dostosowuje czasy zasysania i opróżniania do przepływu materiału, uwalniając tym samym operatora od kontrolowania trzech parametrów i spędzania kilku cykli na dostrajaniu procesu w celu poprawy wydajności.
Dla pełnej elastyczności czasy zasysania i wyładowywania można również ustawić ręcznie. W tej sytuacji operator może zapisać ustawienia dla określonego materiału i skorzystać z nich ponownie przy następnym przenoszeniu tego materiału.
Wszystkie ustawienia wprowadza się na elektrycznej jednostce kontrolnej i wizualizowane są za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu służącego do monitorowania przebiegu procesu.
Dodatkowe cechy piFLOW®p SMART z optymalizatorem cyklu transportowego (CCO):
- Zewnętrzne czujniki poziomu przenośnika do pomiaru ilości materiału w urządzeniach zasilających przenośnik lub podawanych przez przenośnik
- Możliwość rozbudowy do pełnego systemu automatycznego dostrajania w ciągu 10 minut poprzez dodanie adaptera zasilania i jednostki przenoszenia powietrza
- Wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej typu ASTM 316L
- Zgodny z FDA, EC 1935/2004 i EU 10/2011