Centrum dystrybucji drogeryjnej dm opiera się na przyssawkach firmy Piab

dm to obecnie największy sprzedawca drogeryjny w Europie. Centrum dystrybucyjne w Weilerswist w Niemczech rozpoczęło działalność w 2009 roku. Każdego dnia dostarczanych i kompletowanych jest tam średnio 3500 palet. Duża część palet jest depaletyzowana za pomocą przyssawek DURAFLEX® BX52P firmy Piab i wprowadzana do łańcucha komisjonowania. Przyssawki są wyjątkowo wytrzymałe i umożliwiają bardzo wysoką częstotliwość cykli przy zachowaniu bezpiecznego chwytania.
Od zamówienia do oddziału w 96 godzin
Aby produkty jak najszybciej docierały do oddziałów, dm zbudował doskonale zaplanowany, wysoce wydajny łańcuch logistyczny. Dzięki niemu od otrzymania zamówienia na produkt w centrum dystrybucji do przybycia do oddziału upływa tylko 96 godzin. Centralnym jego węzłem jest centrum dystrybucyjne o powierzchni 44 000 m kw. w Weilerswist niedaleko Bonn. Ponad 2000 pracowników w dzień i w nocy przygotowuje w nim dla oddziałów 12 500 różnych produktów, które są dostarczane średnio na 3500 palet dziennie.
Ręczne i zautomatyzowane czynności podczas przechowywania
Na paletach dostarczanych ciężarówkami umieszczane są przepakowane towary. Po wprowadzeniu elektronicznym za pomocą kodu kreskowego i kontroli wagi są one przygotowywane do przechowywania. W pierwszym kroku górna pokrywa palety i folia transportowa są zdejmowane ręcznie na stanowisku usuwania folii. Następnie trzy roboty ssące rozładowują palety i umieszczają produkty na przenośniku taśmowym, skąd są podawane do miejsc, w których pracownicy odcinają i zdejmują wieczka·jednostek·opakowaniowych. Następnie odcięte jednostki opakowaniowe są umieszczane w pojemnikach i wysyłane do dalszej kompletacji.
W pełni automatyczne roboty do depaletyzacji zapewniają maksymalną wydajność
Przygotowanie do przechowywania jest głównym wąskim gardłem w łańcuchu logistycznym. Roboty depaletyzujące mają wszystkie informacje o palecie dostępne za pośrednictwem systemu zarządzania zapasami i rozładowują zewnętrzne kartony warstwami z dużą częstotliwością cykli. W tym celu pracują z głowicą chwytającą wyposażoną w 350 przyssawek DURAFLEX® BX52P firmy Piab. Głowica chwytaka umieszczana jest na palecie i dociska do niej przyssawki wyposażone w końcówki wielomieszkowe. Jednocześnie dmuchawa elektromechaniczna umieszczona obok robota zasysa powietrze z przyssawek przy ciśnieniu ssania 300 mbar poprzez zawór sterujący przepływem. Podciśnienie o wydajności 14,5 m³/min bezpiecznie utrzymuje opakowanie zewnętrzne i umożliwia jego przeniesienie na taśmociąg.
Przyssawki wykonane z mieszanki materiałów łączą w sobie trwałość i elastyczność
Zastosowane przyssawki muszą spełniać najwyższe wymagania. Z jednej strony muszą być tak miękkie, jak to tylko możliwe, aby umożliwić szybkie i bezpieczne wytwarzanie próżni na różnych, nierównych i porowatych powierzchniach kartonowych. Z drugiej strony muszą być wyjątkowo odporne na wpływy mechaniczne i działanie ścierne tysięcy cykli. Ponieważ silikonowe przyssawki bardzo szybko się zużywają, dm używa przyssawek BX52P DURAFLEX® firmy Piab. Łączą one dwa różne składniki ze specjalnej mieszanki surowcowej. Mieszki przyssawek wykonane są z mocniejszego poliuretanu PU60 o stopniu twardości 60 Shore A, warga uszczelniająca z bardziej miękkiego, a jednocześnie niezwykle odpornego na ścieranie PU30 o stopniu twardości 30 Shore A. Sprawdzonym rozwiązaniem w standardowych przyssawkach jest również sito o drobnych oczkach w mieszku. Zapobiega ono zasysaniu pyłu i resztek kartonu do systemu podciśnieniowego i zmniejszeniu jego wydajności lub uszkodzeniu.
Specjalna wentylacja zapewnia wysoką częstotliwość cykli
Przyssawki DURAFLEX® mają siłę trzymania 5,5 kg i pracują w ramach specjalnego procesu obniżania i podnoszenia ciśnienia. Gdy mieszki są umieszczone na palecie, są lekko dociskane. Następnie powietrze jest odsysane przez bardzo mały zawór i powstaje podciśnienie. Mały rozmiar zaworu zapobiega problemom podczas wytwarzania podciśnienia, jeśli mieszek znajduje się między dwiema·skrzynkami lub skrzynia jest uszkodzona. Po ustawieniu skrzynek zawór zwrotny przepustnicy zostaje otwarty, a powietrze bardzo szybko wraca do mieszków przez kilka otworów. System depaletyzuje pudła o szerokiej gamie powierzchni i wymiarach od 150 x 150 x 100 mm do 600 x 400 x 300 mm. Maksymalna wysokość jest ograniczona przez dalszy proces. Maksymalne obciążenie na warstwę wynosi 150 kg.
Doświadczenie ze żmudnego praktycznego użytkowania
Po prawie dziesięciu latach nieprzerwanej pracy przyssawki dowiodły swojej wartości. José Luis Costa Blanco jest liderem grupy Technology Combi Distribution Center w dm i jest bardzo zadowolony: „Po określeniu profilu wymagań zatrudniony przez nas generalny wykonawca polecił przyssawki firmy Piab. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego wyboru. Przyssawki przekonały nas swoją niezawodnością, długą żywotnością i absolutnie bezproblemową obsługą”.
Łatwa obsługa i solidne praktyczne wskazówki
W planie konserwacji dm określił, że przyssawki należy wymieniać co dwa lata. Czynność ta jest wykonywana proaktywnie, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy przez cały czas. Jak dotąd nie odnotowano żadnych godnych uwagi uszkodzeń ani awarii przyssawek. Obsługa przyssawek jest niezwykle prosta, szybka i przyjazna dla użytkownika. Raz w tygodniu są one czyszczone na robocie i demontowane co cztery tygodnie w celu podstawowego czyszczenia. W tym celu są prane w standardowej pralce w temperaturze 60°C, suszone i ponownie składane.
Eżektory COAX® do obsługi warstwy pośredniej
Oprócz przyssawek DURAFLEX® BX52P na głowicy roboczej robota stosowane są inne produkty firmy Piab. Innowacyjne i opatentowane eżektory COAX® firmy Piab sprawdziły się przy usuwaniu warstw pośrednich. Dzięki zdecentralizowanej generowanej próżni pracują niezwykle szybko, efektywnie i wydajnie. Po przesunięciu każdej warstwy głowica robocza przesuwa się najpierw po palecie i sprawdza, czy występuje warstwa pośrednia. Jeśli występuje, jest umieszczana na przenośniku taśmowym odpadów przed rozpoczęciem kolejnej warstwy produktu.