- Nowości
- Chwytaki Kenos KVG firmy Piab do wydajnego systemu przenoszenia surowego drewna
Elastyczne i wydajne przenoszenie prowadnic z surowego drewna w systemie taśmowania.

Przy wykorzystaniu chwytaków Kenos® KVG Piab firma Officina Meccanica Sestese SpA zaprojektowała i wyprodukowała maszynę do pakowania końcowego zainstalowaną w jednej z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej — producenta komponentów do przemysłu meblarskiego.
Pionowy system taśmowania firmy Officina Meccanica Sestese – model 08L – został opracowany w celu ściskania, zmniejszania rozmiarów i stabilizowania opakowań z płytami melaminowanymi. Maszyna umożliwia automatyczne pakowanie pakietów oraz tworzenie kilku łączeń za pomocą zgrzewanej na gorąco taśmy poliestrowej o szerokości 16 mm i grubości 0,8–1 mm.
Maszyna może przenosić pakiety w rozmiarach od wysokości min. 60 mm do maks. szerokości 2180 mm i 5700 mm długości.
Wytrzymała i kompaktowa modułowa głowica taśmująca jest wyposażona we wszystkie funkcje umożliwiające klientowi wykonanie wymaganego cyklu taśmowania przy czasie cyklu od 4 do 7 sekund.
Maszyna jest wyposażona w urządzenie, które może przykładać drewniane prowadnice pod i nad pakietem, aby chronić go podczas nakładania taśmy. Produkty do urządzenia doprowadza manipulator składający się z czterech chwytaków Kenos® KVG120, sterowanych za pomocą dmuchawy bocznokanałowej, dostarczonej również przez firmę Piab, która umożliwia obsługę warstwy prowadnic z surowego drewna.
Pojedyncze prowadnice są następnie zdejmowane z tej warstwy za pomocą dwóch dalszych chwytaków Kenos® KVG60 firmy Piab, wyposażonych w zintegrowane generatory podciśnienia COAX®, które zasilają urządzenie układające prowadnice.
Rozwiązanie firmy Officina Meccanica Sestese jest ponadto wyposażone w zdalny system rozwiązywania problemów.
Dlaczego chwytaki Kenos® okazały się optymalnym rozwiązaniem
„Chwytaki Kenos® to najbardziej odpowiednie rozwiązanie do naszego procesu, w którym stosowane są materiały o wysokiej porowatości. Przed zastosowaniem tych systemów chwytaków korzystaliśmy z przyssawek innych producentów, które nie gwarantowały perfekcyjnego przenoszenia materiałów. Ponadto musieliśmy je często wymieniać w celu przenoszenia różnych formatów i materiałów. Z kolei chwytaki Kenos® są niezwykle niezawodne i elastyczne, więc zawsze podnoszą wymagany element, a ponadto nie wymagają zmiany narzędzia na linii. To nie są jednak ich wszystkie zalety. Chwytaki Kenos® charakteryzuje ponadto dłuższy okres eksploatacji niż przyssawki ze względu na fakt, że wymiany wymaga jedynie pianka techniczna na powierzchni chwytającej” – mówi Marco Vicario, inżynier ds. projektu w firmie Officina Meccanica Sestese, odpowiedzialny za ten projekt.
„Współpracujemy z firmą Piab już od dłuższego czasu. Dzięki wsparciu techników z włoskiego oddziału chwytaków Kenos® używamy nie tylko w naszych standardowych systemach, takich jak pionowa maszyna do taśmowania 08L, ale także w wykonywanych na zamówienie systemach w celu zagwarantowania naszym klientom wydajności, elastyczności i precyzji” – dodaje Maurizio Alessi, kierownik ds. marketingu w firmie Officina Meccanica Sestese.
Zalety podciśnieniowych systemów chwytakowych firmy Piab
Podciśnieniowe systemy chwytakowe Kenos® KVG firmy Piab zostały zaprojektowane w celu uproszczenia procesów przenoszenia w wielu gałęziach przemysłu, takich jak produkcja ceramiki, drewna itp. Systemy te mają wiele zastosowań. Zostały zaprojektowane tak, aby operować szeroką gamą obiektów o różnych kształtach, rozmiarach i gęstości. Większość rozwiązań w zakresie chwytania może być wyposażona w zintegrowany układ wytwarzania podciśnienia lub jest przystosowana do oddzielnego wytwarzania podciśnienia za pomocą pompy łopatkowej lub dmuchawy bocznokanałowej. Spośród różnych dostępnych systemów Kenos®, model KVG — dzięki swoim wysokim możliwościom adaptacyjnym — doskonale sprawdza się w przemyśle drzewnym.
Technologia podciśnieniowa COAX® firmy Piab minimalizuje zużycie energii, zapewniając jednocześnie bezpieczne i szybkie chwytanie dzięki wysokiej początkowej prędkości przepływu podciśnienia. Zespół pompowy może zapewnić wysoką wydajność nawet przy niskim lub zmiennym ciśnieniu zasilania. Zostało to udowodnione w niezależnych testach porównawczych przeprowadzonych w Instytucie Obrabiarek i Technologii Formowania im. Fraunhofera IWU w Dreźnie. Testy te pokazały, że eżektory firmy Piab wymagają znacznie mniejszej ilości sprężonego powietrza, aby uzyskać taki sam rezultat, jak eżektory innych dostawców. Tym samym ich zastosowanie zmniejsza koszty poniesione ze względu na zużycie sprężonego powietrza i, co za tym idzie, całkowity koszt produkcji.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!
Informacje na temat firmy Officina Meccanica Sestese SpA
Założona w 1949 roku grupa OMS jest główną firmą projektującą i produkującą maszyny i systemy do pakowania końcowego w opakowania zewnętrzne używane w wielu branżach.
Niezawodność, doświadczenie i elastyczność to trzy ważne zalety, dzięki którym firma OMS jest w stanie spełnić wszelkie wymagania rynkowe, produkując różnorodne urządzenia — od najprostszych maszyn do taśmowania do najbardziej skomplikowanych linii do konfekcjonowania.
Za sprawą stałego nacisku na nowe technologie i spełnianie potrzeb rynkowych wszystkie modele OMS są projektowane pod kątem zgodności z siecią klienta według protokołów czwartej rewolucji przemysłowej, tak aby oferować klientom innowacyjne i dostosowane do potrzeb rozwiązania, które gwarantują najwyższą wydajność i znaczną redukcję kosztów.
Grupa OMA ma, oprócz siedziby głównej w Paruzzaro w prowincji Novara, 12 jednostek zależnych zlokalizowanych we Włoszech, w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Oceanii oraz zatrudnia ponad 250 osób na całym świecie.