Zwiększenie produktywności składania opakowań w zakładzie weterynaryjnym

Firma Cob-Solution zaprojektowała i zbudowała system przenoszenia i otwierania opakowań kartonowych przy wykorzystaniu przyssawek B52XP i pompy piCOMPACT23 SMART marki Piab dla Rao Farmaceutici, sycylijskiej apteki weterynaryjnej, która inwestuje w e-commerce i sprzedaż w całej Europie.
System firmy Cob-Solution — CoBox Erector — został zainstalowany w dziale logistyki na terenie zakładu jej klienta w miejscowości Partinico w prowincji Palermo. Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby odciążyć operatora od powtarzalnej czynności formowania i oklejania pudełek, pozwalając mu na poświęcenie się zadaniom o większej wartości dodanej.
Kolejne etapy procesu
System można w pełni skonfigurować, a ponadto za sprawą konstrukcji o podwójnym doku oferuje on możliwość przenoszenia różnych formatów opakowań. Maksymalna wydajność każdego doku wynosi 40 sztuk w przypadku kartonów o grubości 5 mm. System może składać i zaklejać cztery opakowania na minutę, pobierając rozłożone opakowania bezpośrednio z magazynu. Chwytak z rozwiązaniem firmy Piab jest wykorzystywany na etapie składania.
Złożone i zaklejone opakowania są umieszczane na przenośniku rolkowym powyżej systemu i grawitacyjnie opuszczane na linie, gdzie operator napełnia je lekami zamawianymi online przez klientów. Są one wprowadzane na linię produkcyjną ze zautomatyzowanego magazynu.
Po napełnieniu opakowań system Cob-Solution zamyka je i zakleja taśmą. Operator sprawdza opakowania, a następnie są one automatycznie etykietowane i wysyłane do klientów.
Zakład firmy Cob-Solution jest wyposażony w zdalny dział pomocy technicznej, który zmniejsza konieczność interwencji na miejscu oraz optymalizuje wykorzystanie czasu i zasobów.
Wyzwanie dotyczące systemu chwytaka
„Trudność była związana z różnicą w wymiarach przenoszonych opakowań. Był to problem, który udało się rozwiązać dzięki wsparciu techników z firmy Piab — mogliśmy przenosić nawet największe i najcięższe opakowania z pełną niezawodnością i precyzją” — wyjaśnia Federico Caroppo, dyrektor generalny w firmie Cob-Solution.
„Kolejnym wyzwaniem była porowatość i sztywność kartonu. W tym przypadku również fachowa wiedza i doświadczenie techników oraz pana Cristiana Mazzettiego z firmy TMA, autoryzowanego dystrybutora Piab, pomogły nam znaleźć właściwą technologię”, dodaje Matteo Barbieri, kierownik ds. technicznych w firmie Cob-Solution.
Współpraca i wyniki
Federico dodaje: „Firma Piab była zawsze naszym pierwszym wyborem w przypadku rozwiązań ustandaryzowanych ze względu na niezawodność, jaką może nam zaoferować. Dla nas najważniejsza jest współpraca z dostawcą, który może dopasować i dostarczyć kompletny system chwytaków próżniowych, tak jak w tym przypadku. Pozwala to unikać zastosowania produktów różnych marek, co utrudniałoby klientom pozyskiwanie części zamiennych.
Matteo wyjaśnia: „Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych rozwiązań nasz klient mógł zwiększyć produktywność o 30% i teraz rozważa wprowadzenie naszego systemu w swoich innych zakładach produkcyjnych. Większość małych i średnich firm nie zdaje sobie jeszcze sprawy, jak wiele korzyści może uzyskać z zastosowania technologii powstałych we współpracy różnych partnerów. Dlatego pomagamy takim przedsiębiorstwom uzyskać informacje na ten temat”.
Zalety technologii próżniowej firmy Piab
Przyssawki B-XP to idealne rozwiązanie w przypadku nierównych i porowatych powierzchni, takich jak karton. Są wykonane z DURAFLEX®, materiału opracowanego specjalnie przez firmę Piab, który łączy elastyczność gumy z odpornością na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia ponadto śladów.
Oparty na technologii COAX® konfigurowalny eżektor próżniowy piCOMPACT®23 SMART został opracowany specjalnie z myślą o zastosowaniach związanych z manipulacją przy użyciu robotów. Zintegrowano w nim dwa zawory elektromagnetyczne, przedmuch, przełącznik próżniowy oraz różnorodne zaawansowane funkcje oprogramowania, które redukują zużycie sprężonego powietrza i ułatwiają instalację oraz programowanie robota ze względu na wyjątkową elastyczność. Ponadto charakteryzuje się on zoptymalizowaną konstrukcją zapewniającą maksymalną niezawodność, wszechstronność, wysokie prędkości i krótki czas cyklu.
Technologia próżniowa COAX® firmy Piab minimalizuje zużycie energii, zapewniając jednocześnie bezpieczne i szybkie chwytanie dzięki wysokiej początkowej prędkości przepływu.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!
Informacje na temat firmy Cob-Solution
Cob-Solution to innowacyjny startup założony w 2019 roku, który kładzie nacisk na powstające przy współpracy z różnymi partnerami rozwiązania w zakresie robotyki. Firma oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyzacji poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej, gwarantując bardziej wydajne procesy produkcji. Firma Cob-Solution oferuje klientom swoje specjalistyczne umiejętności i widzę fachową w dziedzinie automatyki przemysłowej, analizy cyklu produkcji oraz identyfikowania powtarzalnych czynności, które z łatwością można zautomatyzować, poprawiając produktywność. Maszyny firmy Cob-Solution są opracowywane i produkowane na podstawie specyficznych wymagań oraz przy wykorzystaniu najodpowiedniejszego kobota do danego zastosowania. Elastyczność i bezpieczeństwo są gwarantowane przy przystępnych cenach dla wszystkich firm, które chcą uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji.