- Nowości
- Cienkie worki można łatwiej pobierać i przenosić
Cienkie worki można teraz łatwiej pobierać i przenosić dzięki bezpiecznemu uchwytowi

Jako że worki stają się coraz cieńsze, należy je ostrożniej pobierać. Z nową przyssawką BGX opracowaną do obsługi lekkich torebek to wyzwanie jest już nieaktualne. Przyssawka BGX nadaje się do zastosowań w branży e-commerce, produktów szybkozbywalnych (FMCG), przenoszenia żywności, branży modowej i innych branżach, w których przenoszone są worki.
Torebki wykonane z cienkiej folii z tworzywa sztucznego, takie jak te używane do pakowania sałaty, świeżych ziół lub worki z folii aluminiowej, do chipsów i innych przekąsek, są cienkie oraz często tak samo delikatne jak ich zawartość. Nowe materiały biodegradowalne i nadające się do recyklingu stają się coraz bardziej popularne, a wraz z tym rośnie liczba wyzwań związanych z obslugą torebek.
Im cieńsze stają się worki, tym łatwiej mogą zostać zassane i uszkodzone przez uchwyt przyssawki. Aby uniknąć uszkodzenia worka, w tym jego zawartości, warga przyssawki musi zapewniać doskonałą szczelność nawet przy niskim poziomie podciśnienia.
Nowa ssawka Piab BGX do obsługi worków została specjalnie zaprojektowana jako doskonały chwytak do worków cienkich i ponadgabarytowych, aby sprostać wyzwaniom związanym z tym zastosowaniem. Warga przyssawki została stworzona z doskonałą szczelnością, również przy niskim poziomie podciśnienia.
Ssawka, produkowana jako jednoczęściowa ssawka z dwoma mieszkami, z łatwością pobiera worki o różnej wysokości, bezpiecznie i stabilnie utrzymując produkt w zastosowaniach z robotami szybkimi/półszybkimi.
Przyssawki BGX są wykonane z niebieskiego silikonu zatwierdzonego przez FDA (Agencję ds. Żywności i Leków) i UE do bezpośredniego kontaktu z żywnością i nadają się zarówno do zastosowań w wysokich, jak i niskich temperaturach. Przyssawkę można skonfigurować, wybierając spośród 3 rozmiarów średnic warg: 34, 41 i 48 mm oraz 6 różnych aluminiowych złączy wtykowych stworzonych do bezpiecznego mocowania do solidnej szyjki przyssawek.
Największe zalety pobieracza worków:
- Idealny do pobierania cienkich worków
- Cienkie wargi idealnie uszczelniają się przy niskim poziomie podciśnienia
- Jednoczęściowa przyssawka zapewnia bezpieczne i stabilne trzymanie produktu w zastosowaniach szybkich/półszybkich robotów
- Konstrukcja wielomieszkowa niweluje różnice w wysokości i nierówne powierzchnie
- Materiał silikonowy zatwierdzony przez FDA i UE do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Nadaje się do zastosowań zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach
- Konfigurowalny do indywidualnych zastosowań w branży e-commerce, FMCG, pobierania żywności, modowej i innych branżach.
Rozwiązania firmy Piab dla zautomatyzowanego transportu worków opierają się na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie technologii podciśnieniowej i eżektorowej, a także na wykorzystaniu naszych specjalistycznych przyssawek. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w tworzeniu przyssawek do przenoszenia worków, nadal stawiamy sobie wyzwania, aby tworzyć nowe przyssawki do coraz bardziej ukierunkowanych zastosowań wspierających Wasz sukces.