- Nowości
- Cztery nowości w gamie przyssawek motoryzacyjnych firmy Piab
Cztery nowości w gamie przyssawek motoryzacyjnych firmy Piab

Uzupełniamy serię przyssawek samochodowych o cztery nowe modele. Nowe przyssawki rozszerzają rodziny PAF (Piab Automotive Flat) i PAB (Piab Automotive Bellow) o dwa nowe rozmiary — Ø100 mm i Ø125 mm.
Przyssawki motoryzacyjne są zgodne ze standardami branżowymi pod względem wymiarów i połączeń, a ponadto upraszczają wdrożenie i instalację. Jednak przyssawki te są równie przydatne w zastosowaniach poza sektorem motoryzacyjnym. A teraz jeszcze bardziej dzięki nowym rozmiarom: 100 mm i 125 mm.
Zarówno nowy jak i poprzedni asortyment wykonany jest z bezsilikonowego materiału, będącego połączeniem Nitrilu-PVC o twardości 60 Shore (A), tworząc tym samym trwały produkt o przystępnej cenie. Przyssawki motoryzacyjne są wyposażone w specjalne ożebrowanie, zwiększające odporność na działanie sił ścinających podczas pracy. Wszystkie modele wyposażone są w formowaną wkładkę aluminiową, umożliwiającą zastosowanie dedykowanych rozwiązań montażowych lub dowolnego odpowiednika firmy Piab, w tym naszego systemu szybkozłączek T-slot. Przyssawki motoryzacyjne zostały zaprojektowane do pracy nawet przy niskim poziomie podciśnienia, aby zagwarantować bezpieczną „rezerwę podciśnienia” do każdego podnośnika.
PAB — Piab Automotive Bellows (7 różnych rozmiarów, śr. 30–125 mm):
- Opracowane pod kątem cienkich blach w aplikacjach branży automotive.
Z mieszkami, które zapewniają gładki chwyt - Kompensują niewielkie odchylenia oraz różnicae wysokości, zarówno na przedmiocie, jak i na obszarze chwytu
- Nadają się do pracy z przedmiotami o nierównej lub zakrzywionej powierzchni
- Do przenoszenia elementów z zarówno suchymi, jak i zaolejonymi powierzchniami
- Odporność na siły ścinające
PAF — Piab Automotive Flat (7 różnych rozmiarów, śr. 30–125 mm):
- Płaskie, bezmieszkowe przyssawki
- Zaprojektowane pod kątem płaskich i równych powierzchni, np. cienkich blach w zastosowaniach związanych z motoryzacją
- Odpowiednie do zastosowań wymagających dużej prędkości dzięki szybkiej ewakuacji powietrza oraz mocnej konstrukcji, która może wytrzymać przyspieszenia i siły wynikające z szybkich, zautomatyzowanych ruchów manipulatora.
- Przeznaczony do obsługi zarówno suchych, jak i zaolejonych powierzchni
- Wyjątkowa odporność na duże siły ścinające
Główne zastosowania
- Zaprojektowany do obsługi cienkich blach, zarówno suchych jak i zaolejonych, w branży automotive
- Nadają się do pracy w różnych sektorach przemysłowych, np. w branży AGD, montażu końcowym, lotnictwie, przemyśle drzewnym i wielu innych.
Produkty powiązane
- FSCM®: Flexible Suction Cup Mount to elastyczny system mocowania przyssawek, opracowany specjalnie z myślą o przemyśle motoryzacyjnym.
- piCOMPACT®: Eżektory firmy Piab (eżektory próżniowe), świetnie sprawdzające się w przemyśle motoryzacyjnym.
- piSAFE®: Scentralizowany lub zdecentralizowany system próżniowy, EOAT. Program piSAFE dostarcza konfigurowalne i o niskiej wadze produkty o wysokim bezpieczeństwie próżni i wydajności.
- Przyssawki Duraflex® o wysokiej sile tarcia: Nowoczesne przyssawki do bardzo wymagających zastosowań, które stanowią doskonałe uzupełnienie przyssawek motoryzacyjnych firmy Piab.