- Nowości
- Firma Piab wprowadza na rynek największy chwytak w serii – piSOFTGRIP® 100-4
Firma Piab wprowadza na rynek największy chwytak w serii – piSOFTGRIP® 100-4
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/product-news_pisoftgrip-100-4_main.jpg?ref=151D52940A)
Firma Piab z dumą przedstawia nowy i największy chwytak, piSOFTGRIP® 100-4, opracowany z myślą o automatyzacji przemysłu spożywczego. Jest również w stanie obsługiwać części maszyn o nietypowych kształtach lub usuwać części formowane wtryskowo.
piSOFTGRIP® 100-4 ma cztery chwytające palce i wnękę próżniową, która pozwala na trzymanie obiektów o szerokości do 100 mm [3,93 cala]. Podobnie jak wszystkie inne modele rodziny piSOFTGRIP®, jest wykonany z jednego kawałka, co zapewnia prosty i solidny produkt. Chwytak próżniowy jest wykonany z wykrywalnego silikonu dopuszczonego do bezpośredniego kontaktu z żywnością, dlatego może być używany w aplikacjach zautomatyzowanego przenoszenia różnego rodzaju świeżych, nieopakowanych i delikatnych artykułów spożywczych, bez ryzyka ich zmiażdżenia.
Chwytaki próżniowe piSOFTGRIP® są doskonałym, ekonomicznym i solidnym rozwiązaniem dla delikatnych i kruchych przedmiotów. Chwytaki te mają bardzo małą powierzchnię podstawy, co czyni je idealnym rozwiązaniem do wielu, różnorodnych zastosowań, nawet w przypadku maszyn z ograniczoną przestrzenią montażową. Narzędzia próżniowe piSOFTGRIP® są tak proste w obsłudze i instalacji jak przyssawka. Nie wymagają żadnego specjalnego programowania. Poziom podciśnienia można łatwo regulować, aby zapewnić odpowiednią siłę chwytu do delikatnego, ale i bezpiecznego przenoszenia przedmiotów.
Intuicyjna, przyjazna dla użytkownika konstrukcja sprawia, że chwytaki próżniowe piSOFTGRIP® są łatwe do zintegrowania ze zautomatyzowanymi procedurami, gdzie mogą pomóc w zapewnieniu jakości produktów i zwiększeniu ogólnej wydajności. Specjalnie zaprojektowane mocowania zapewniają łatwość czyszczenia.
piSOFTGRIP® 100-4 jest największą wersją w serii chwytaków trójpalczastych piSOFTGRIP® 50-3 i 30-3 do przenoszenia małych owoców i pralin oraz dwupalcowej wersji piSOFTGRIP® 50-2, doskonałej do chwytania małych, delikatnych, podłużnych przedmiotów, takich jak rożki waflowe lub kawałki ryb. Chwytaki z rodziny piSOFTGRIP® mogą być zintegrowane w aplikacjach wymagających wielu chwytaków lub jako samodzielne narzędzie.
Główne zalety serii piSOFTGRIP®:
- Efektywne kosztowo rozwiązanie do przenoszenia delikatnych i lekkich przedmiotów
- Materiał silikonowy umożliwia zastosowanie w środowiskach o wysokiej i niskiej temperaturze
- Łatwa instalacja bez programowania
- Łatwe czyszczenie dzięki zmywalnej armaturze
- Niewrażliwy na kurz dzięki szczelnej wnęce próżniowej