- Nowości
- Firma Piab wspiera przemysł spożywczy w zakresie automatyki paletyzacji opakowań
Automatyczna paletyzacja opakowań w przemyśle spożywczym

Przyssawki BX wykonane z podwójnego materiału Duraflex® i wykorzystujące technologię próżniową COAX® firmy Piab umożliwiają firmie Tradicional Panadera paletyzację kartonów o różnych rozmiarach za pomocą tego samego chwytaka.
W ostatnich latach do osiągnięcia sukcesu na rynku produktów piekarniczych stało się konieczne wprowadzanie innowacji. Najważniejszą zmianą jest spadek popytu na tradycyjny biały chleb w standardowym formacie przy jednoczesnym wzroście zainteresowania mniejszymi wypiekami w różnych kształtach. Dopasowując się do tego trendu, firma Tradicional Panadera polega na doświadczeniu firmy Piab w zakresie technologii próżniowych i stosuje jej rozwiązania w swojej linii produkcyjnej, tak aby móc szybko, łatwo i bezpiecznie przenosić różnorodne opakowania.
System chwytaków próżniowych, z którego korzysta firma Tradipan, składa się z przyssawek BX wykonanych z materiału Duraflex® o podwójnej grubości i eżektorów z technologią COAX®. Oba te rozwiązania zaprojektowała firma Piab. Chwytak jest umiejscowiony na antropomorficznym robocie znajdującym się na końcu linii produkcji chleba i wypieków, a jego zadaniem jest wykonanie końcowej paletyzacji zapakowanego chleba, tak aby przygotować go do wysyłki. Technologia podciśnieniowa COAX® firmy Piab minimalizuje zużycie energii, zapewniając jednocześnie bezpieczne i szybkie chwytanie dzięki wysokiej początkowej prędkości przepływu.
Uprzednio zainstalowane w systemie automatycznej paletyzacji przyssawki były okrągłe i miały dwie cechy uniemożliwiające prawidłowe działanie. Miały pojedyncze mieszki kompensacyjne, a warga nie miała wystarczającej powierzchni styku z opakowaniem. Konfiguracja samego chwytaka i konieczność przenoszenia nowych i różnych formatów opakowań sprawiała, że niemożliwe było osiągnięcie wymaganej wydajności przez klatkę robota, co prowadziło do regularnych przestojów lub konieczności pracy ręcznej w przypadku niektórych opakowań.
Jednym z wymogów, o których warto wspomnieć, jest fakt, że w procesie paletyzowane są kartony o różnym formacie, w tym opakowania otwarte. „Było to jedno z największych wyzwań tego zastosowania. Musieliśmy skonfigurować chwytak, który byłyby w stanie przenosić nie tylko zamknięte kartony, ale także otwarte opakowania z jedynie dwoma paskami styku, każdy o grubości 45 milimetrów”, wyjaśnia Pablo Castro, kierownik zespołu w oddziale techniki próżniowej firmy Piab w Hiszpanii.
Karton to materiał o różnorodnych cechach, które często przekładają się na nieco inne umiejscowienie niż określone w specyfikacji, co może powodować awarie w tego typu systemach automatycznej paletyzacji. Za sprawą przyssawek BX35P i technologii piSAVE® sense firmy Piab paletyzacja różnych rodzajów kartonów odbywa się teraz przy zachowania maksymalnego bezpieczeństwa i najwyższej wydajności. Zawór zwrotny piSAVE® sense umożliwia wykorzystanie prostoty i ekonomii centralnego systemu podciśnieniowego, nawet jeśli jedna z przyssawek nie przywrze prawidłowo do powierzchni kartonu. System automatycznego odcięcia zintegrowany w zaworze pipiSAVE® sense, który załącza się przy przepływie, sprawia, że system działa sprawnie i elastycznie.
„Szukamy prostego i niezawodnego rozwiązania, które zminimalizowałoby przestoje w produkcji spowodowane nieprawidłowym umiejscowieniem kartonów”, wyjaśnia Fernando Martín, kierownik ds. inżynierii i konserwacji w firmie Tradicional Panadera. „Po kilku spotkaniach i testach z udziałem zespołu specjalistów z firmy Piab otrzymaliśmy propozycję dokładnie takiego rozwiązania, jakie potrzebowaliśmy”, dodaje.
Prawidłowy wybór przyssawki lub systemu chwytaka ma zasadnicze znacznie dla zapewnienia skutecznego przenoszenia opakowań. Przyssawki BX stosowane w tym przypadku są wykonane z Duraflex®, materiału opracowanego przez firmę Piab, który łączy elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. „Przyssawki BX charakteryzują się wyjątkową wydajnością i trwałością, znacznie przewyższając inne, poprzednio stosowane przez nas alternatywne rozwiązania” – podkreśla Fernando Martin.
Chwytak ma wymiary 1200 × 400 cm i może obsługiwać pięć różnych typów opakowań. Ten sam chwytak może przenosić opakowania o różnej wadze i formacie (otwarte lub częściowo zamknięte) przy cyklu pracy wynoszącym cztery opakowania na minutę, od dwóch do sześciu opakowań i masach od 11 kg do 34 kg.
W firmie Tradicional Panadera dostępny jest dział konserwacji ze specjalnym wydziałem odpowiedzialnym za rozwój ulepszeń. Jego kierownik, Fernando Martín, podkreśla, że „dzięki możliwości bezpośredniej komunikacji ze specjalistami z firmy Piab możemy pracować szybko i elastycznie, wypożyczając testowane komponenty, co ułatwia i przyspiesza realizację naszych projektów”.
Chcesz się dowiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!
Informacje na temat firmy Tradipan
Od momentu założenia w 1900 r. firma Tradipan stale się rozwijała, inwestując w rozwiązania w zakresie automatyzacji produkcji i wprowadzając najnowsze innowacje w produkcji chleba krojonego oraz wypieków. Firma jest częścią grupy MIA FOOD od 2021 r. i umocniła swoją pozycję marki cieszącej się uznaniem ze względu na jakość produktów i obsługi klienta.