Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Mini Cobot Gripper (MCG) - małe jest potężne!

Opublikowano 11.07.2024
Mini Cobot Gripper (MCG) - małe jest potężne!

Szczególnie jeśli chodzi o chwytaki do cobotów, małe jest potężne. Ważący zaledwie 270 gramów MCG jest prawdopodobnie najlżejszym chwytakiem do cobotów na świecie. Podnosi części o wadze do 5 kilogramów i może być elastycznie wyposażony w szeroką gamę jednostek ssących.

Im mniejszy i lżejszy chwytak cobota, tym większe możliwości przenoszenia towaru, np. z półki do opakowań przeznaczonych do wysyłki – na co stale zwiększa się zapotrzebowanie wraz z rozwojem segmentu e-commerce.

Połączenie zespołu pomp ze zintegrowanym eżektorem podciśnieniowym COAX® i oddzielnymi płytami adaptera chwytającego zapewnia maksymalną elastyczność. Elestyczność, którą jeszcze bardziej zwiększa wymiana narzędzi Quick-Click, która dzięki konstrukcji typu „plug and play” umożliwia wymianę jednej płyty chwytaka na inną w ciągu kilku sekund bez użycia narzędzi. Zintegrowana technologia próżniowa COAX® firmy Piab, minimalizuje zużycie energii i zapewnia bezpieczne i szybkie podnoszenie produktu dzięki wysokiemu początkowemu przepływowi próżni.

Wysoka elastyczność i wydajność MCG pozwala na pobieranie prawie wszystkich elementów – od pudełek po tabletkach po tubki z pastą do zębów – zarówno w pudełkach papierowych, plastikowych woreczkach jak i luzem.

Korzyści dla klienta:

  • Umożliwia korzystanie z najmniejszych rozmiarów cobota, pozwalając na wykorzystanie jego maksymalnych możliwości dzięki wyjątkowo niskiej wadze.
  • Elastyczność zastosowań– ze względu na dostępność różnych adapterów
  • Szybka zmiana chwytaka skraca czas przestoju – urządzenie wyposażone jest w system szybkiej wymiany narzędzi Quick-Click w technologii plug & play

Zastosowanie:

  • E-commerce, logistyka, magazynowanie
  • Przemysł opakowaniowy
  • Pakowanie

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!


Udostępnij artykuł

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj