- Nowości
- Nowa konfiguracja plug and play dla urządzenia piCOBOT® do kobotów FANUC CRX
Nowa konfiguracja plug and play dla urządzenia piCOBOT® do kobotów FANUC CRX

Firma Piab nadal rozwija swoją najważniejszą linię narzędzi do kobotów, tak aby stała się ona dostępna dla wszystkich użytkowników końcowych. Firma Piab oferuje teraz rozwiązania do urządzeń piCOBOT® i piCOBOT®L w wersjach całkowicie dostosowanych do FANUC CRX. Plug and play pod każdym względem.
Przemyślane narzędzie końcowe robota piCOBOT® firmy Piab już od blisko dziesięciu lat cieszy się powodzeniem na rynku wyposażenia kobotów. Z jednej strony jest to spowodowane konstrukcją urządzenia — jest kompaktowe, przyjazne dla użytkownika i cechuje się niezrównaną precyzją.
Drugą częścią sukcesu są jego możliwości. Pomimo ograniczonej masy, zaledwie 720 g, to narzędzie EOAT jest w stanie podnosić przedmioty o wadze do 7 kg. W 2022 roku wprowadziliśmy na rynek nowy, jeszcze bardziej wydajny model — piCOBOT®L o udźwigu do 16 kg.
Od momentu wprowadzenia na rynek rozwiązania dla urządzenia piCOBOT® i piCOBOT®L były przystosowywane do wymagań kilku różnych producentów kobotów, w tym firmy FANUC, z którą Piab współpracował podczas poprzednich adaptacji swoich rozwiązań.
„Po zastosowaniu naszych certyfikowanych adaptacji piCOBOT® i piCOBOT®L do robotów CR4/CR7 i LR Mate 200 firmy FANUC kolejnym naturalnym etapem było dopasowanie tej konfiguracji do serii CRX. Dziś udało się nam to osiągnąć — opracowaliśmy rozwiązanie plug and play w pełnym tego słowa znaczeniu!” — mówi Madeleine Sheikh, Product Manager w dziale Vacuum Automation Piab.
Nowa konfiguracja Fanuc CRX jest pełnym pakietem obejmującym wtyczkę oprogramowania, interfejs mechaniczny, zgodne ze specyfikacją, okablowanie i węże sprężonego powietrza, które jako całość umożliwiają klientowi końcowemu bezpieczną i łatwą w obsłudze interakcję z kobotem. Do konfiguracji można dołączyć stale poszerzaną serię przyssawek i akcesoriów firmy Piab, co pozwala na dostosowane jej do wymogów dowolnego zastosowania.
„Nasze nowe zestawy piCOBOT® i piCOBOT®L są w pełni przetestowane, zatwierdzone i certyfikowane przez firmę FANUC jako urządzenia CRX i będą sprzedawane jako takie” — podsumowuje Madeleine Sheikh.
Rozwiązania piCOBOT® i piCOBOT®L są nie tylko sprzedawane przez firmę FANUC jako wyposażenie do kobotów, ale są także dostępne na stronie piab.com, w pełni konfigurowalne z pakietem CRX jako uzupełnienie poprzednich adaptacji.
Więcej informacji
Luba Biber, Global Marketing Manager, dział Vacuum Automation
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Niemcy
www.piab.com
O firmie Piab
W firmie Piab rozwijamy automatyzację, tworząc trwałe rozwiązania zapewniające bezpieczniejsze i bardziej wydajne miejsca pracy w zautomatyzowanym świecie. Sprawiamy, że roboty mają zdolność chwytania, materiały są przenoszone w sposób przemyślany, a ludzie mają dodatkową siłę do podnoszenia. Chcemy ulepszać świat. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich sfer naszej działalności. Jest ono obecne w każdym pomyśle, każdej wymianie zdań, każdym produkcie i każdym rozwiązaniu, które oferujemy. Nasi klienci są przedstawicielami wszystkich sektorów: spożywczego, motoryzacyjnego, związanego z opakowaniami, logistyczno-magazynowego, e-commerce, elektronicznego, chemicznego i farmaceutycznego oraz w produkcji ogólnej.
Wizją, jaka przyświeca firmie Piab w jej działalności, jest zautomatyzowany świat, w którym nie marnuje się zasobów, a ludzie nie odnoszą obrażeń.
Zatrudniająca ponad 1200 pracowników firma Piab, która osiągnęła sprzedaż na poziomie 2,2 miliarda SEK i ma cztery duże oddziały, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w blisko 100 krajach.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.