- Nowości
- Nowa, piankowa warga Piab piGRIP® – FLIW jest odpowiednia do przedmiotów o nieregularnych lub niestrukturyzowanych powierzchniach
Nowa, piankowa warga Piab piGRIP® – FLIW jest odpowiednia do przedmiotów o nieregularnych lub niestrukturyzowanych powierzchniach

FLIW (Foam Lip Wide) to nasz najnowszy produkt z linii piGRIP®. Jest w pełni konfigurowalna, a ponadto można ją używać w różnorodnych kombinacjach, dzięki czemu idealnie nadaje się do każdego zastosowania w procesach przenoszenia. Aby uzyskać odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania, wystarczy wybrać typ wargi, mieszka, wsparcia i mocowania.
piGRIP® FLIW to idealny wybór do przenoszenia przedmiotów o nieregularnej lub znacznie ustrukturyzowanej powierzchni. Warga jest dostępna w czterech rozmiarach: Ø40, Ø60, Ø80 i Ø120 mm. Bez względu na szerokość wszystkie wargi wykonane są z miękkiej pianki EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer – terpolimer otrzymywany z monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych) i mają różne wysokości wraz z mieszkiem piGRIP®, który może mieć od zera do sześciu fałd. Rozwiązanie FLIW jest zabezpieczone specjalnym pierścieniem blokującym z POM (polioksymetylen), który zapewnia dodatkową stabilność przyssawki i utrzymuje wargę w miejscu.
Nowa warga jest oparta na systemie piGRIP® FLI, ale jest szersza, przez co zapewnia jeszcze bezpieczniejsze podnoszenie i większą elastyczność. piGRIP® FLIW można łatwo skonfigurować za pomocą konfiguratora piGRIP®.
Zalety warg piGRIP® FLIW:
- Idealne do przedmiotów o nieregularnej lub nieustrukturyzowanej powierzchni
- Różne rozmiary i wysokości, które umożliwiają spełnienie specyficznych wymagań
- Zabezpieczone specjalnym pierścieniem blokującym z POM (polioksymetylen)
Główne zastosowania:
- Produkcja i pakowanie FMCG (dobra konsumpcyjne szybkozbywalne)
- Zaprojektowane do przenoszenia przedmiotów o nieregularnych lub nieustrukturyzowanych powierzchniach lub o dużych różnicach wysokości
- Obsługa niepłaskich części w procesach produkcji