- Nowości
- Nowy chwytak do zautomatyzowanej obsługi sześciopaków
Już dostępny – chwytak do zautomatyzowanej obsługi sześciopaków

Dzięki nowemu chwytakowi firmy Piab sześciopaki w tekturowym opakowaniu mogą być przenoszone w sposób zautomatyzowany, delikatny bez pozostawiania śladów. Zapewnia to przemysłowi związanemu z produkcją napojów nowe rozwiązanie do zwiększenia wydajności i efektywności pakowania i paletyzacji butelek.
Po wielu rozmowach z klientami z branży produkcji maszyn i urządzeń oraz branży związanej z produkcją napojów dla ekspertów firmy Piab stało się jasne, że potrzebny jest chwytak do zautomatyzowanego procesu przenoszenia sześciopaków w tekturowym opakowaniu. A to dlatego, że w tej formie sprzedawane są piwa i napoje alkoholowe na bazie piwa oraz muszą być one odpowiednio pakowane i paletyzowane przez branżę związaną z produkcją napojów. Trudność w automatyzacji etapu tego procesu polegała na niemożności pobierania butelek z górnej części kapsli przez chwytaki mechaniczne, ponieważ są one zazwyczaj zamknięte banderolą wykonaną z aluminium lub papieru, która uległaby uszkodzeniu. Jednocześnie tektura jest bardzo cienka, niestabilna i należy się z nią obchodzić ostrożnie. Chwytak nie powinien również pozostawiać żadnych śladów na kartonie, aby uniknąć wrażenia, że opakowanie zostało uszkodzone.
Dlatego też specjaliści od technologii próżniowej z firmy Piab kierowani przez Bernda Griesa, dyrektora ds. globalnych klientów strategicznych, opracowali specjalny chwytak z prostokątnymi przyssawkami Prostokątne przyssawki mogą podnieść sześciopak, chwytając go tylko w trzech miejscach. Aby zapobiec wciąganiu kartonu przez dużą powierzchnię ssącą i pozostawianiu śladów, zespół firmy Piab opracował odpowiedni wspornik obciążenia jako część przyssawek. Zapobiega on zasysaniu i uszkodzeniu tekturowego opakowania.
Chwytak jest wytwarzany w procesie druku 3D i dlatego też można go łatwo przystosować do różnych rozmiarów sześciopaków. Najszybciej można to zrobić za pomocą wymiennych zacisków, które służą do stabilizacji sześciopaku w chwytaku podczas przenoszenia.
Oprócz prostokątnych przyssawek firmy Piab chwytak posiada mocne eżektory próżniowe ®COAX. Każdy eżektor COAX® jest zintegrowany w sposób zdecentralizowany z prostokątną przyssawką. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo podczas przenoszenia produktu, ponieważ każdy eżektor działa niezależnie od pozostałych. Jeśli więc jeden z eżektorów zawiedzie z powodu zanieczyszczenia, sześciopak będzie nadal niezawodnie trzymany przez dwa pozostałe.
Chwytak posiada automatyczny przedmuch, który umożliwia szybkie odłożenie sześciopaku. Oczyszcza on jednocześnie eżektor, kanały i przyssawkę.
Dla klientów posiadających interfejsy Industry 4.0 chwytak oferuje opcje zapytań o dane procesowe w próżni.