- Nowości
- Piab przedstawia piFLOW®am
Piab przedstawia piFLOW®am do druku przestrzennego

Firma Piab, która od dawna obsługiwała rynek druku 3D dzięki przenośnikom próżniowym piFLOW®p, przedstawia pierwsze urządzenie do transportu materiałów sypkich stworzone specjalnie do druku przestrzennego – piFLOW®am, które jest teraz dostępne do integracji z systemami OEM
piFLOW®am to małe urządzenie do transportu materiałów sypkich zaprojektowane w oparciu o wymagania producentów OEM w segmencie druku przestrzennego. Niewielkich rozmiarów konstrukcja będącą własnością Piab zawiera wysoce wydajną technologię próżniową COAX®, a także zawór motylkowy. Zawór motylkowy nie jest podatny na wahania ciśnienia i jest w stanie utrzymać partię materiału wewnątrz bez montażu pompy. Posiada standardowe połączenie TC, co sprawia, że jest prosty w integracji dla klienta. Jednostka jest prosta w obsłudze i można ją łatwo zintegrować z dowolnym typem lub marką drukarki 3D, sita, zbiornika i innego naczynia pośredniego. Produkt jest sterowany przez pneumatyczne lub elektryczne mechanizmy kontrolne.
Technologia transportu podciśnieniowego firmy Piab może być wykorzystywana do rozwiązywania wielu różnych wyzwań związanych z drukiem przestrzennym. Jest to doskonała technologia napełniania drukarki proszkami metali, odzyskiwania/czyszczenia nadmiaru materiału z drukarek i postprodukcji oraz napełniania lub przenoszenia proszków metali z/do sąsiedniego sprzętu, takiego jak sito lub pojemnik na proszek.
piFLOW®am jest wykonany ze stali nierdzewnej i wytrzymuje temperaturę materiału do 60°C [140°F]. Przenośnik waży 15 kg [33 funty] i osiąga maksymalne ciśnienie podawania 0,7 MPa [101,5 psi].
Korzyści dla klientów:
- Bezpieczeństwo pracowników i ekspozycja na pył metali.
- Niska wysokość całkowita.
- Obsługa materiałów o dużej gęstości nasypowej (1,5–8 kg/l) [93,6–499 lb/ft3].
- Niski poziom hałasu i zużycia energii.
- Łatwy w czyszczeniu, obsłudze i konserwacji.
Zastosowanie:
- Odzyskiwanie proszku metali z pojemnika przelewowego
- Napełnianie drukarek proszkami metali
- Sito lub zbiornika do napełniania metalowego proszku
- Odzyskiwanie proszku metalu z drukarki
- Transport do/z blendera/miksera