Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

  • Nowości
  • Piab rozszerza program Kenos® Sack Gripper o nowe rozmiary, pierścień uszczelniający i opcje wydajności

Piab rozszerza program Kenos® Sack Gripper o nowe rozmiary, pierścień uszczelniający i opcje wydajności

Opublikowano 9.09.2021

Uzupełniając gamę chwytaków Kenos®, chwytak KSG obsługuje worki wykonane z różnych materiałów o różnych rozmiarach i zawartości, doskonale spełniając potrzeby klientów.

Wysoce niezawodne chwytaki KSG spełniają specyficzne potrzeby klientów dzięki dedykowanym konfiguracjom dokonywanym bezpośrednio na stronie internetowej firmy Piab, gdzie klienci mogą wybrać: wymiary obszaru chwytania, generatory podciśnienia (wewnętrzne lub zewnętrzne), różne pierścienie uszczelniające, jak również szeroką gamę akcesoriów.

Chwytak KSG jest teraz dostępny w nowym, mniejszym rozmiarze 230x140 mm. Do opcji dostępnych w programie chwytaków KSG dodano nowy niebieski pierścień uszczelniający z kauczuku naturalnego o doskonałej odporności na ścieranie. Ponadto KSG może być teraz konfigurowany z maksymalnie 8 kartridżami COAX® dla zwiększenia wydajności.

Chwytaki KSG bezpiecznie przenoszą worki plastikowe, papierowe lub materiałowe zawierające proszki, granulaty, produkty sypkie lub płynne w sektorach przemysłu takich jak spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny, budowlany i dóbr konsumpcyjnych.

Kluczowe cechy, które zwiększają wartość:

  • Akcesoria takie jak wakuometr i manometr umożliwiają klientom kontrolę i regulację chwytaka, zwiększając tym samym wydajność systemu.
  • Liczne konfiguracje chwytaków i regulowana metalowa siatka wewnątrz każdego chwytaka zapewniają optymalny chwyt dla każdego rodzaju worka i zastosowania.
  • Wybór pomiędzy zintegrowanym eżektorem COAX® o pojemności od 2 do 8 kartridży a zewnętrznym generatorem podciśnienia gwarantuje optymalizację systemu obsługi.
  • Chwytak KSG – solidny i wytrzymały dzięki zastosowaniu materiałów takich jak aluminium – zapewnia dłuższą żywotność, redukując potrzeby w zakresie konserwacji systemu przenoszenia.
  • Zmniejszona waga całkowita dzięki zastosowaniu profilu aluminiowej i plastikowej przyssawki pozwala na zastosowanie robota o zmniejszonej ładowności, co oznacza oszczędność kosztów i energii oraz optymalizację systemu obsługi.
  • Zawartość worka uwalniana do otoczenia nie może zagrażać chwytakowi, co eliminuje przerwy w pracy i zwiększa wydajność.
  • Łatwy do zainstalowania na robotach lub ramach chwytak jest łatwo integrowany z systemem obsługi klienta, co skraca czas montażu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!


Udostępnij artykuł

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj