- Nowości
- Piab z dumą ogłasza uruchomienie nowego programu piSAFE®
Piab z dumą ogłasza uruchomienie nowego programu piSAFE®

Nowy program piSAFE® firmy Piab umożliwia uzyskanie nowych korzyści w zastosowaniach, w których bezpieczeństwo, elastyczność, szybkość i wydajność są kluczowe. Rozwiązania w programie piSAFE® są opracowywane w celu zapewnienia konfigurowalnych i lekkich produktów, które można dostosować do własnych potrzeb.
Najlepsza na rynku wydajność próżni dzięki opatentowanej technologii COAX® firmy Piab w połączeniu z elastyczną konstrukcją i łatwością konserwacji sprawiają, że jest to idealny wybór dla wymagających zastosowań robotycznych i ergonomicznych urządzeń transportowych, gdzie bezpieczeństwo jest kluczową kwestią. Niezależnie od tego, czy poszukujesz scentralizowanego lub zdecentralizowanego systemu chwytaków próżniowych, interfejsów do najpopularniejszych (spełniających standardy przemysłowe) systemów EOAT, czy też samodzielnego montaż, program piSAFE® zapewni Ci wysokie bezpieczeństwo próżni i wysoce wydajną konfigurację dostosowaną do Twoich potrzeb.
Najważniejsze zalety programu piSAFE®:
- Próżniowy zawór zwrotny - zawór bezpieczeństwa (zawór odcinający), który zatrzymuje podciśnienie w szczelnych aplikacjach w przypadku awarii systemu lub zasilania.
- Dostępne konfiguracje odpowiednie zarówno do scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych systemów próżniowych
- Może zastąpić dużo droższe mechaniczne lub podciśnieniowe urządzenia zabezpieczające w narzędziach dla robotów i ergonomicznych urządzeniach
- Odpowiedni do zastosowań w robotyce, gdzie wymagany jest duży poziom bezpieczeństwa
- Odpowiedni do ergonomicznych urządzeń podnoszących/manipulatorów i dźwigów, które muszą spełniać normy dotyczące podnoszenia, takie jak (DIN/SS) – EN 13155 i norma ASME B30.20
- Funkcje oszczędzania energii zmniejszają poziom hałasu i ślad węglowy.
- Zużycie powietrza jest zredukowane do 98% na cykl
- Lekkie materiały zmniejszają wagę EOAT zapewniając tym samym mniejsze zużycie silników i napędów robotów, a także umożliwiają zwiększenie prędkości/przyspieszenia lub zastosowania mniejszego, tańszego robota.
Najważniejsze cechy programu piSAFE®:
- Możliwość konfiguracji za pomocą eżektorów próżniowych opartych na technologii COAX® ze zintegrowanymi funkcjami sterowania w celu uwalniania i oszczędzania energii
- W zestawie port wykrywania próżni ułatwiający instalację gotowych do użycia przełączników
- Konfigurowalność z różnymi typami funkcji uwalniania, obsługującymi maksymalną prędkość uwalniania i uwalnianie bez użycia powietrza
- Konfigurowalność z wieloma opcjami montażu
- Modułowa konstrukcja umożliwia łatwą konserwację i szybkie podłączanie oraz jest dostosowana do konfiguracji aplikacji