- Nowości
- piGRIP® FLC zwiększa możliwości przyssawek Piab
piGRIP® FLC zwiększa możliwości przyssawek Piab

piGRIP® FLC to nowy komponent — interfejs, który zwiększa użyteczność wszystkich istniejących przyssawek Piab. „Niezależnie od zastosowania produkt ten rozwiązuje w prosty, a jednocześnie technologicznie zaawansowany sposób problem różnic wysokości i przenoszenia poza osią” — mówi Lennart Ryberg, Product Manager w dziale Vacuum Automation Piab.
(piGRIP®) FLC to skrót oznaczający „Elastyczny kompensator poziomu” (Flexible Level Compensator). Jest to innowacyjny komponent interfejsu piGRIP® zaprojektowany w celu zwiększenia możliwości istniejących już produktów Piab, na przykład poprzez kompensację poziomu, ograniczającą konieczność dokładnego pozycjonowania przyssawek.
Dodanie FLC między mieszkiem piGRIP® a wybraną przyssawką zwiększa elastyczność pracy. Pozwala to na zastosowanie przyssawek, które mogą mieć unikalne uszczelnienie oraz wzory ożebrowania, ale nie dysponują odpowiednią długością skoku.
„Wprowadzając piGRIP® FLC do swojego asortymentu, firma Piab rozszerza możliwości tworzenia rozległej gamy kombinacji przyssawek mieszkowych, pozwalając na jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb rozwiązania o większej dokładności”, mówi Lennart Ryberg, Product Manager w dziale Vacuum Automation firmy Piab.
Kompensacja kąta
Interfejs FLC można zastosować jako przegub, co pozwala przyssawce na przechylenie i regulację kąta względem elementu, do którego jest przymocowana, zwiększając w ten sposób zakres ruchu. Ponadto FLC zapewnia bezpieczne połączenie między mieszkiem a dolną złączką zaciskową, ograniczając ryzyko odłączenia podczas pracy, co znacznie zmniejsza uszkodzenia podnoszonych produktów.
Kolejną przemyślaną cechą tego nowego komponentu jest możliwość integracji zaworu piSAVE® sense między piGRIP® FLC a przyssawką. Umożliwia to kontrolę skoku FLC (wysuwanie do przodu i do tyłu) przed przeniesieniem przedmiotu, co zapewnia dodatkową funkcjonalność.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju
Lennart Ryberg wyjaśnia, że jednym z warunków wstępnych było to, aby wszystkie materiały piGRIP® FLC były zgodne z wymogami rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) i dyrektywy RoHS (2011/65).
„Wszystkie mocowania, w tym nakrętka blokująca i złącze żeńskie, są wykonane z aluminium oraz są wielorazowego użytku. Mieszek i wspornik piGRIP® pozwalają na łatwą wymianę w razie ich zużycia. FLC zapewnia, oprócz modułowości i elastyczności, wytrzymałość oraz zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju na zupełnie nowym poziomie” — w ten sposób Lennart Ryberg podsumowuje zalety nowego komponentu.
piGRIP® FLC to produkt konfigurowalny, dostępny na stronie piab.com.