- Nowości
- Radość picia kawy dzięki urządzeniu firmy Piab do transportu materiałów sypkich w Minges Coffee Roasters
Radość picia kawy dzięki urządzeniu firmy Piab do transportu materiałów sypkich w Minges Coffee Roasters

Abyśmy mogli delektować się aromatem porannej kawy, czarny proszek musi przejść wiele etapów produkcji. Kapsułki i saszetki z kawą od Minges Coffee Roasters są bezproblemowo napełniane dzięki przenośnikowi piFLOW®f firmy Piab.
Kawa to najbardziej popularny napój śniadaniowy i powinna być przygotowywana szybko i bezproblemowo, szczególnie rankiem, tak aby umożliwić wielu osobom dobre rozpoczęcie dnia. Dlatego ekspresy do saszetek i kapsułek z kawą w bardzo krótkim czasie zdobyły szturmem domowe kuchnie.
Aby napełnianie kapsułek było równie nieskomplikowane jak wkładanie kapsułek i saszetek z kawą do ekspresów, firma Minges Kaffeerösterei korzysta obecnie z urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®f. Firma Minges ma już dobre doświadczenia z tego typu przenośnikiem przy napełnianiu kawy w proszku do kapsułek.
Podczas napełniania kapsułek proszek z kawy opada z dużego worka w kolektor. Stamtąd jest zasysany wężem do przenośnika próżniowego, który wysypuje kawę do zbiornika wyposażonego w czujnik. Gdy tylko czujnik wykryje, że ilość napełnienia jest niewystarczająca przenośnik piFLOW®f poda więcej sproszkowanej kawy do zbiornika. Stamtąd kawa jest przesyłana bezpośrednio do maszyny do napełniania kapsułek na linii pakowania, gdzie proszek trafia do poszczególnych kapsułek. Gotowe kapsułki są transportowane układem szynowym do końcowej pakowarki, która ustawia odpowiednie pudełka za pomocą ssawek Piab.
Andreas Fritz, kierownik działu technologiczno-konserwacyjnego w zakładzie prażenia kawy Minges, wyjaśnia: „Potrzebowaliśmy przenośnika do układu sporządzania kapsułek, który po prostu wykonuje swoje zadanie, a my mamy spokojną głowę. Powinien po prostu działać - sprawnie i wydajnie. Właśnie dlatego przekonała nas prostota i wytrzymałość konstrukcji modelu Piab piFLOW®f. Szukaliśmy nieskomplikowanego, ale skutecznego systemu przenoszenia”.
„Kiedyś stosowaliśmy bardzo proste przenośniki z przepustnicami grawitacyjnymi, ale ich filtry stale się zatykały” – dodaje. „Ponieważ przenośnik próżniowy Piab praktycznie nie zawiera ruchomych części, jego wymogi konserwacyjne są niewielkie. Filtry są czyszczone po każdym cyklu poprzez przedmuch. W ten sposób dzięki piFLOW®f byliśmy w stanie dość łatwo rozwiązać problemy, jakie stwarzała stara technologia. Zastosowanie przenośnika próżniowego z zamkniętym układem pozwoliło również ograniczyć zapylenie pomieszczenia. Umożliwiło nam to osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobiegając jednocześnie zanieczyszczaniu kawy cząstkami z otoczenia”.
„W przypadku zmiany transportowanych produktów przenośnik piFLOW®f łatwo jest wyczyścić. W kilku prostych krokach całe urządzenie, łącznie z filtrami i uszczelkami, można zdemontować, wyczyścić i złożyć ponownie na kolejną partię produkcji beznarzędziowo, za sprawą szybkozłączek” – dodaje Francisco Diaz Arriola, kierownik sprzedaży w Piab odpowiedzialny za produkt.
„Jeśli chodzi o napełnianie saszetek kawą, przejście na przenośnik próżniowy Piab również pomogło nam poprawić jakość produktu. Dzieje się tak dlatego, że pierwotnie do ekspresu trafiała świeżo palona kawa. Chociaż wydaje się, że tak powinno być, proces ten prowadził do utraty aromatu. Dlatego zdecydowaliśmy się na przenośnik próżniowy Piab, którym transportujemy obecnie do systemu schłodzoną kawę, która została uprzednio zmielona w odrębnym młynku, i pakujemy ją w 7-gramowe saszetki pobierane następnie z pasa transmisyjnego przez ssawki Piab oraz umieszczane w module do pakowania” – precyzuje Andreas Fritz, wyjaśniając decyzję o zastosowaniu pierwszego urządzenia Piab do transportu materiałów sypkich w firmie Minges.
Przenośnik próżniowy piFLOW®f wykorzystuje opatentowane przez Piab wielostopniowe eżektory COAX® w pompie próżniowej. Próżnia generowana jest poprzez wyrzut sprężonego powietrza z układu dysz. Zapewnia to zarówno wysoką sprawność systemu, jak i wysoki bezwzględny poziom podciśnienia. Dzięki temu praktycznie nie występuje blokowanie się rur transportowych.
„Obok samej technologii ważne były dla nas dobra współpraca, krótki czas reakcji i pewność zapewnień, nie wspominając już o dostępności części zamiennych oraz dostosowaniu wizyt serwisowych do naszego harmonogramu, jak również stałej dyspozycyjności osoby do kontaktu z ich strony. Szybkie wsparcie w razie potrzeby pomaga nam ograniczać przestoje” – Andreas Fritz podsumowuje argumenty za współpracą z firmą Piab.
Przenośnik próżniowy piFLOW®f jest szeroko stosowany w branżach, w których wymagana jest wysoka jakość żywności. Często używa się go jako alternatywy dla przenośników mechanicznych, gdy wymagany jest transport bezpyłowy oraz prosta konserwacja. Kolejną zaletą jest zastosowanie technologii COAX®, która stanowi najbardziej energooszczędny sposób wytwarzania podciśnienia. Przenośniki Piab dla przemysłu spożywczego są wyposażone w obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej (ASTM 304), a uszczelnienia, które mają bezpośredni kontakt z transportowanym produktem, spełniają zarówno wytyczne FDA, jak i europejskie EU 1935/2004 dotyczące przemysłu spożywczego. Urządzenia do transportu materiałów sypkich Piab posiadają certyfikat ochrony przeciwpyłowej ATEX. Przenośniki piFLOW®p oraz piFLOW®t dysponują również certyfikatem ATEX dla gazów. Wszystkie przenośniki są dostępne z pompą podciśnieniową napędzaną eżektorem lub z pompą mechaniczną. Standardowy model piFLOW®f charakteryzuje się przepustowością 4 ton na godzinę, a większy model jest w stanie przetransportować 7,5 tony w tym samym czasie.
Więcej informacji
Klara Stumpf, Specjalista ds. Marketingu Produktu
Tel: +46 (0)8-630 25 93
E-mail: klara.stumpf@piab.com
O firmie Piab
W firmie Piab rozwijamy automatyzację, tworząc trwałe rozwiązania zapewniające bezpieczniejsze i bardziej wydajne miejsca pracy w zautomatyzowanym świecie. Sprawiamy, że roboty mają zdolność chwytania, materiały są przenoszone w sposób przemyślany, a ludzie mają dodatkową siłę, by coś podnieść. Chcemy ulepszać świat. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich sfer naszej działalności. Jest ono obecne w każdym pomyśle, każdej wymianie zdań, każdym produkcie i każdym rozwiązaniu, które oferujemy. Nasi klienci są przedstawicielami wszystkich sektorów: spożywczego, motoryzacyjnego, opakowaniowego, logistyczno-magazynowego, e-commerce, elektronicznego, chemicznego i farmaceutycznego oraz w produkcji ogólnej.
Zatrudniająca ponad 900 pracowników firma Piab, która osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,9 miliarda SEK i ma cztery duże oddziały, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w blisko 100 krajach.