- Nowości
- robominds nazywa nową przyssawkę MX firmy Piab „Super przyssawką”
robominds nazywa nową przyssawkę MX firmy Piab „Super przyssawką”

Najnowszy produkt w technologii próżniowej firmy Piab zyskał ten przydomek nadany przez robominds, ponieważ po prostu podnosi wszystko, niezależnie od materiału, geometrii czy struktury powierzchni. Takiej wszechstronnej przyssawki brakowało firmie robominds w rozwiązaniach do kompletacji dla klientów z sektora handlu elektronicznego i producentów złożonych produktów.
Rozwiązanie Smart-Picking firmy Robominds oparte na systemie wizyjnym i oprogramowaniu sterowanym przez sztuczną inteligencję decyduje niezależnie, który przedmiot wyjąć z pudełka z losowo zestawioną zawartością i w jaki sposób tego dokonać. Kamera rozpoznaje położenie i punkty chwytania przedmiotu bez konieczności szkolenia, tzw. „uczenia” systemu, danych CAD czy skomplikowanego programowania. Dzięki temu rozwiązanie to jest szczególnie łatwe w uruchomieniu i obsłudze, zwłaszcza dla użytkowników, którzy nie mają specjalistycznej wiedzy z zakresu robotyki lub IT. To wszystko zrozumiałe. Ale do tej pory brakowało chwytaka, który mógł równie uniwersalnie podnosić wszystkie dostarczone mu przedmioty.
W obliczu nowej prośby o przetwarzanie i sortowanie zwrotów od sieci detalicznej, która rozszerzyła swoją działalność online z powodu pandemii COVID 19, należało pokonać to wąskie gardło. „Dlatego zadzwoniłem bezpośrednio do specjalisty z firmy Piab i opisałem problem” – wyjaśnia Christian Fenk CSO z robominds.
Bernd Gries, Manager Global Strategic Accounts w Piab, wyjaśnia: „Ta prośba ze strony robominds była szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Właśnie opracowaliśmy pierwsze prototypy naszej nowej przyssawki MX, wielofunkcyjnego narzędzia, i szukaliśmy klientów testowych, którzy użyliby jej w rzeczywistych zastosowaniach związanych z przenoszeniem z pojemników, w których produkty nie są specjalnie ułożone. Celem było sprawdzenie, czy przyssawka utrzyma to, co powinna, i naprawdę może przenosić produkty wykonane z szerokiej gamy materiałów, o różnych powierzchniach i geometriach”.
W firmie robominds przyssawka MX szybko stała się brakującym ogniwem w łańcuchu koncepcji inteligentnego przenoszenia.
„Przekroczyła wszystkie nasze oczekiwania. Bez względu na to, czy jest to dezodorant w kulce, butelka szamponu, luźne gąbki, opakowania po herbatnikach, pudełka gipsowe, tubki do musztardy, jednorazowe maszynki do golenia owinięte folią, żelki, maseczki do ust czy skrobaczki do lodu. Nawet zakrętki do słoików z dżemem w porowatej, czyli przepuszczającej powietrze, torbie foliowej nie stanowiły problemu. Dlatego przyssawka MX została przez nas nazwana „Super Cup”. Jest po prostu świetna, ponieważ przenosi wszystko, niezależnie od tego, co przed nią postawisz” – powiedział Christian Fenk, opisując wyniki testu.
I dodaje: „W robominds współpracowaliśmy już z różnymi producentami przyssawek, ale przyssawki Piab są po prostu nie do pobicia. I chociaż przyssawki na pierwszy rzut oka wyglądają niepozornie, wiemy, jak duża innowacyjność i jak duże doświadczenie kryją się za ich opracowaniem. Dlatego Piab jest teraz naszym wyłącznym partnerem w ramach Tech Alliance w zakresie produktów technologii próżniowej”.
Systemy robominds są wykorzystywane zarówno w handlu elektronicznym i sprzedaży detalicznej online do zestawiania paczek, jak i do sortowania zwrotów. Pomagają również konstruktorom samochodów i maszyn w wybieraniu komponentów do wytworzenia produktu, gdy liczba komponentów jest zbyt duża, by można je było przechowywać obok linii montażowej. Inteligentne rozwiązanie do kompletacji robominds jest umieszczane na urządzeniu mobilnym w celu przejechania przez zautomatyzowane systemy regałowe, zbierania odpowiednich części i montażu ich do produkcji.
Przyssawka MX została opracowana przez inżynierów Piab jako uniwersalna przyssawka i ma doskonałe właściwości chwytne na wielu różnych powierzchniach, materiałach i geometriach. Jest kompatybilna ze wszystkimi dodatkami i funkcjami sprawdzonej rodziny przyssawek piGRIP®, a do tego wykonana jest z wytrzymałego materiału DURAFLEX®. Materiał ten łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Ma fantastyczną pamięć kształtu, a chwytane przedmioty nie pozostawiają na nim śladów.
Dzięki wyjątkowym właściwościom uszczelniającym przyssawka MX może bezpiecznie obsługiwać trudne do chwycenia produkty nawet przy niskim podciśnieniu. Doskonałe uszczelnienie zmniejsza szybkość wycieku, a tym samym potrzebę dużych przepływów próżni. Dlatego jest idealna do małych systemów próżniowych, takich jak te używane z cobotami, na przykład w połączeniu z chwytakiem piCOBOT® lub Mini Cobot (MCG) firmy Piab. Niski poziom próżni ma również tę zaletę, że unika się zmarszczeń lub wybrzuszeń na obsługiwanych powierzchniach, takich jak opakowanie foliowe. W ten sposób produkty docierają bezbłędnie do klienta końcowego.