- Nowości
- Sidebot Wyzo
Zespół marzeń: Sidebot Wyzo w połączeniu z niezwykle lekkim chwytakiem Mini Cobot (MCG) firmy Piab

Szybki i łatwy transport żywności lub innych małych, lekkich produktów dzięki współdziałaniu człowiek-maszyna – dokładnie do tego został zaprojektowany sidebot Wyzo. Przy maksymalnym ładunku jednego kilograma waga chwytaka ma kluczowe znaczenie. Cóż może być lepszego niż MCG firmy Piab, ważący zaledwie 270 gramów, który robi wrażenie swoją uniwersalnością i wyjątkową wydajnością energetyczną?
Automatyzacja procesów wciąż postępuje w przemyśle spożywczym, opakowaniowym, farmaceutycznym, branży kosmetycznej i elektronice. Ludzie w tych sektorach często pracują obok maszyn. Zwykle uniemożliwia to zastosowanie robotów przemysłowych, podczas gdy spektrum mocy cobotów nie zawsze wystarcza do szybkich, powtarzalnych operacji typu „pick-and-place”. W celu wypełnienia tej luki szwajcarska firma opracowała sidebota Wyzo, który łączy zalety tradycyjnego robota delta z atutami cobota. Dzięki zastosowaniu silników bezprzekładniowych i bezolejowych sideboty w szczególny sposób nadają się do zastosowań wymagających wyjątkowo czystego środowiska, m.in. w sektorach przemysłowych wspomnianych na początku.
Niezwykle lekki i pozwalający zaoszczędzić miejsce sidebot Wyzo może transportować ładunki od pół kilograma na pełnej prędkości do jednego kilograma ze zmniejszoną szybkością. Aby w pełni to wykorzystać, kluczowy jest dobór chwytaka, a raczej jego wagi. Jednakże MCG firmy Piab był przekonujący nie tylko pod względem swojej niskiej masy, jak wyjaśnia Christian Vouillamoz, dyrektor ds. technologii w Wyzo: „Kluczowa była dla nas również elastyczność. Jako że sidebota można swobodnie przenosić z jednego miejsca pracy na drugie, szukaliśmy chwytaka, który byłby nie tylko lekki, ale też łatwy w przeorganizowaniu do nowych zadań. Opcje zastosowania wielu narzędzi oferowane przez MCG były tym, czego potrzebowaliśmy. Dzięki Quick-Click Toolchanger zmiana odbywa się natychmiast, bez użycia narzędzi. Wrażenie zrobiła też na nas łatwość wdrożenia. Uruchomienie systemu zajęło nam zaledwie godzinę”.
Bernd Gries, dyrektor Custom-Line Solutions w firmie Piab, dodaje: „Przy wadze zaledwie 270 gramów MCG jest prawdopodobnie najlżejszym chwytakiem do cobotów na świecie. Jak mrówka, która może przenieść wielokrotnie więcej niż jej masa ciała, tak MCG może przenosić przedmioty o wadze do 5 kilogramów. Jest to możliwe dzięki produkcji podzespołów przy zastosowaniu wysokiej jakości, lekkiego druku 3D. Jego uniwersalność wynika z możliwości elastycznego wyposażenia go w szeroki wybór przyssawek. Połączenie zespołu pompowego ze zintegrowaną technologią eżektora próżniowego COAX® i oddzielnymi chwytakami zapewnia maksymalną elastyczność. Dzięki zintegrowanej funkcji przedmuchu możliwe są procesy o dużej prędkości”.
„Wiedzieliśmy, że eżektory firmy Piab są energooszczędne, ale nie sądziliśmy, że przewyższają one poprzednie modele ośmiokrotnie, jak wykazały nasze wewnętrzne porównania testowe. W obecnej sytuacji szybko rosnących kosztów energii jest to oczywiście znacząca zaleta. Cieszymy się nie tylko z możliwości zwiększenia wydajności procesów naszych klientów, ale również wniesienia wkładu w rozważne wykorzystywanie zasobów w dwojakim sensie, zarówno w sensie środowiskowym, jak i pod względem kosztów użytkowania systemu dla naszych klientów – stwierdza entuzjastycznie Christian Vouillamoz, kontynuując: „Możliwość pomiaru podciśnienia i przepływu bezpośrednio na produkcie ma ogromne zalety i umożliwia niezwykle szybki czas reakcji. Jest to ważne, bo sidebot Wyzo działa z prędkością 90 cykli na minutę. Przekonaliśmy się też natychmiast do oferowanej jakości pomiarów”.
Zintegrowana technologia próżniowa Piab,·tj. COAX®, minimalizuje zużycie energii i zapewnia bezpieczne i szybkie utrzymanie dzięki wysokiemu początkowemu przepływowi próżni. Eżektory COAX® są nawet dwukrotnie szybsze niż inne eżektory i zapewniają trzykrotnie większy przepływ niż konwencjonalne eżektory podciśnieniowe przy identycznym zużyciu powietrza. Eżektory mogą zapewnić wysoką wydajność, nawet gdy ciśnienie zasilania jest niskie lub waha się. Zostało to wykazane w niezależnych testach porównawczych w Instytucie Obrabiarek i Technologii Formowania im. Fraunhofera – IWU w Dreźnie. Badania wykazały, że eżektory firmy Piab wymagają znacznie mniej sprężonego powietrza, aby osiągnąć taką samą wydajność w porównaniu do eżektorów innych producentów. Ponieważ nie zawierają ruchomych części, praktycznie nie wymagają konserwacji. W związku z tym ich stosowanie zmniejsza koszty dostarczania sprężonego powietrza i skraca przestój na czas konserwacji.
Sidebot Wyzo obsługuje produkty obok ludzi z dużą prędkością dzięki bezpiecznemu układowi sterowania. Zatrzymuje się automatycznie w przypadku kontaktu, a dzięki zintegrowanym czujnikom bezpieczeństwa osiąga pełną prędkość tylko wtedy, gdy znajduje się w bezpiecznej odległości od ludzi. Sidebot Wyzo przemieszcza się bardzo szybko z jednego stanowiska roboczego na drugie. Intuicyjny interfejs z kolei znacznie ułatwia naukę nowych zadań. Urządzenie natychmiast lokalizuje produkty za pomocą inteligentnej kamery i pobiera je nawet z poruszających się przenośników. Oprócz operacji typu „pick-and-place” sprawdza się też w zadaniach związanych z kontrolą jakości, sortowaniem i dekoracją, które w razie potrzeby można wykonać jednocześnie z pakowaniem produktów.
Połączenie sidebota Wyzo i chwytaka MCG firmy Piab z powodzeniem przenosi robotykę na nowy poziom, w kierunku prawdziwej automatyzacji, osiągalnej i przystępnej cenowo dla firmy o dowolnej wielkości.
Więcej informacji
Andrea Bodenhagen, kierownik ds. doświadczeń w kontaktach z klientami, dział automatyzacji próżni
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Niemcy
www.piab.com
O firmie Piab
Piab realizuje koncepcję evolving automation poprzez rozwój rozwiązań w zakresie chwytania, podnoszenia i przenoszenia już od 1951 r. Wierzymy w tworzenie świata, w którym żadne zasoby nie są marnowane, a ludzie nie odnoszą żadnych urazów. Piab jako firma odnotowuje roczną sprzedaż na poziomie 1,7 mld SEK, zatrudnia 700 pracowników oraz posiada oddziały w ponad 100 krajach na całym świecie, dzięki czemu może wspierać swoich klientów w procesie usprawniania codziennych operacji. Od 2018 roku firma Piab jest własnością firmy Patricia Industries, będącej częścią spółki Investor AB.
Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.
Poznaj firmę, która stworzyła sidebota Wyzo
Wyzo to dzieło przedsiębiorstwa DEMAUREX SA –wynalazcy robota Delta. Model Delta uznawany jest za standard najlepszych praktyk w zakresie niezawodnej technologii pick-and-place, a firma posiada ponad 4000 robotów zamontowanych na całym świecie. Zaprojektowany w Szwajcarii i złożony w Europie, Wyzo oferuje nowe możliwości uznanym producentom, jak również umożliwia nowemu pokoleniu producentów rozwój i transformację ich działalności.
Aby dowiedzieć się więcej o Wyzo, odwiedź stronę internetową www.thewyzo.com.