- Nowości
- Solukon polega na urządzeniach do transportu materiałów sypkich firmy Piab w swojej nowej jednostce do usuwania proszku.
Solukon polega na urządzeniach do transportu materiałów sypkich firmy Piab w swojej nowej jednostce do usuwania proszku.

Augsburg, Niemcy
Duże części, które nieuchronnie wymagają automatycznego odpylania, zyskują na popularności w branży druku 3D, bazującego na proszkach. W związku z tym odpylanie prowadzi do gromadzenia się coraz większych ilości proszku. Firma Solukon wprowadza na rynek rozwiązanie: zautomatyzowaną jednostkę do usuwania proszków, która umożliwia bezpieczny i szybki transport materiałów sypkich po operacji odpylania oraz zastosowaniu przenośników próżniowych firmy Piab.
Firma Solukon podjęła wyzwanie dalszego usprawnienia transportu materiałów sypkich w swoich systemach po procesie odpylania. Większe systemy odpylania oraz produkcja seryjna zdecydowanie generują znaczne ilości proszków. Dzięki jednostce Solukon Powder Collection Unit (w skrócie SFM-PCU), w pełni zautomatyzowanemu rozwiązaniu do zbierania proszku metalowego, wraz ze wsparciem przenośnika podciśnieniowego piFLOW®i firmy Piab, Solukon sprawia, że obsługa materiałów sypkich bezpośrednio po odpyleniu jest prostsza i bezpieczniejsza.
Jak działa jednostka do usuwania proszków
Podczas automatycznego odpylania za pomocą technologii Solukon SPR® proszek zbiera się w pojemniku na odpady na dnie systemu odprowadzającego pył. Dzięki zintegrowanemu urządzeniu do transportu materiałów sypkich piFLOW®i firmy Piab, SFM-PCU odkurza proszek w monitorowanym przez czujnik punkcie transportu. Przechodzi on następnie przez wąż i jest delikatnie przenoszony do dużego pojemnika. Stamtąd zanieczyszczony materiał może być transportowany przez neutralny interfejs do stacji recyklingu lub podobnego urządzenia, gdzie jest udostępniany do dalszych procesów drukowania.
Zalety urządzenia do transportu materiałów sypkich
Użytkownicy nie mają już bezpośredniego kontaktu z materiałem w proszku podczas odpylania; materiał sypki pozostaje przez cały czas zamknięty. „Umożliwia to spełnienie najbardziej rygorystycznych wymogów względem zdrowia i bezpieczeństwa oraz osiągnięcie nowego kamienia milowego na naszej drodze do uzyskania bezpyłowej fabryki” – wyjaśnia Benedikt Lutzenberger, pracownik działu Product Care i kierownik projektu jednostki do zbiórki proszku SFM-PCU. Ponieważ proszku nie trzeba już wyrzucać ręcznie, większe jego ilości można szybciej transportować, co sprawia, że proces odpylania staje się jeszcze bardziej wydajny. Łatwiejsze jest również opróżnianie, a następnie czyszczenie systemu odpylania Solukon.
Dlaczego Solukon polega na rozwiązaniach Piab
Wewnątrz nowej jednostki transportującej proszki, Solukon wykorzystuje urządzenie do transportu materiałów sypkich firmy Piab. Przenośnik używany w jednostce SFM-PCU jest wysoce wydajny, niezawodny i łatwy w serwisowaniu. Spełnia wszystkie wymogi i oczekiwania Solukon. W sektorze polimerów firma Solukon od wielu lat używa przenośników Piab w instalacji SFP770, zautomatyzowanej stacji rozpakowywania i czyszczenia. „Firma Piab już wcześniej okazała się wysoce kompetentnym i niezawodnym partnerem w zakresie urządzeń do transportu proszków w projekcie SFP770” – powiedział Benedikt Lutzenberger.
Więcej informacji
Jennifer Maedicke, Marketing Activation Specialist w dziale Vacuum Conveying, Piab
E-mail: jennifer.maedicke@piab.com
Marina Haugg, Marketing & PR Manager, Solukon
E-mail: m.haugg@solukon.de
Informacje o Solukon
Solukon Maschinenbau GmbH jest niemieckim dostawcą wysokiej jakości systemów usuwania i przetwarzania proszków do druku przestrzennego na bazie metali i polimerów. Założona w 2015 roku przez Andreasa Hartmanna i Dominika Schmida firma z siedzibą w Augsburgu ma bogate doświadczenie w opracowywaniu systemów druku przestrzennego i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych oraz oferuje pełną gamę przemysłowych układów przetwarzania proszków. Od 2022 roku, jako wyłączny licencjobiorca, firma Solukon oferuje inteligentne oprogramowanie do automatycznego usuwania proszków ze stopionych laserowo metalowych części – SPR-Pathfinder®. Produkty Solukon spełniają najwyższe standardy funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zostały zatwierdzone do bezpiecznego i niezawodnego usuwania trudnych do przenoszenia oraz reaktywnych materiałów, takich jak tytan i aluminium. Solukon jest obecny na czterech kontynentach. Systemy cieszą się zaufaniem czołowych producentów jednostek do druku 3D, takich jak EOS, SLM Solutions i AMCM, instytucji takich jak NASA i Cern, a także firm, m.in. Siemens i Grupy Ariane.
Solukon Maschinenbau GmbH
Strona internetowa: www.solukon.de
O firmie Piab
Od 1951 roku firma Piab rozwija automatyzację poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie chwytania, podnoszenia i przenoszenia. Wierzymy w tworzenie zautomatyzowanego świata, w którym żadne zasoby nie są marnowane, a ludzie nie odnoszą żadnych obrażeń. Piab jest globalnym przedsiębiorstwem osiągającym sprzedaż na poziomie ok. 2,5 miliarda koron szwedzkich, zatrudniającym ponad 1200 pracowników oraz posiadającym cztery działy, które obsługują klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i partnerów handlowych w blisko 100 krajach.