- Nowości
- Spersonalizowane narzędzie CPT jest teraz konfigurowalnym produktem
Spersonalizowane narzędzie CPT jest teraz konfigurowalnym produktem

Po dwóch udanych latach jako produkt na zamówienie, narzędzie CPT do paletyzacji z wykorzystaniem kobota ma teraz zostać przeniesione do standardowego asortymentu. „Cieszymy się, że możemy zaoferować to wszechstronne narzędzie jako w pełni konfigurowalny produkt wszystkim klientom poszukującym najnowocześniejszych rozwiązań do paletyzacji”, mówi Madeleine Sheikh, Global Product Manager.
Narzędzie CPT do paletyzacji przy użyciu kobota, powstało jako pomysł zespołu Piab zajmującego się niestandardowymi rozwiązaniami w Niemczech. W 2022 r. narzędzie to zostało wprowadzone na rynek jako produkt z linii niestandardowej i natychmiast przyciągnęło uwagę, głównie ze względu na możliwość pobierania w tym samym cyklu kilku pudełek o różnych kształtach oraz rozmiarach.
„Wyobraź sobie, o ile więcej palet możesz wysłać każdego dnia, jeśli paletyzujesz cztery pudełka jednocześnie zamiast tylko jednego”, powiedziała Madeleine Sheikh, Global Product Manager w Piab.
Ponadto CPT ma wiele innych zalet do zaoferowania. Najbardziej oczywistą jest jego niecentryczna konstrukcja, która zwiększa zasięg kobota nawet o 100 mm. Jest również bardzo kompaktowy i lekki, co zmniejsza obciążenie ramienia robota.
CPT posiada zintegrowany zawór piCOMPACT®23 SMART Valve Unit umożliwiający niezwykle szybki czas reakcji, co z kolei zwiększa przepustowość. Podobnie jak wiele innych produktów Piab, CPT jest wyposażony w słynną technologię COAX®, która minimalizuje zużycie powietrza.
CPT łatwo przekonfigurować lokalnie, ponieważ wystarczy tylko zmienić dolną płytę ssącą z pianki na przyssawki lub odwrotnie. Oznacza to, że to narzędzie jest w rzeczywistości kilkoma EOAT'ami połączonymi w jedną jednostkę. Jest dostarczany z oprogramowaniem Plug & Play i interfejsami dla kobotów serii UR E- i CB do rozmiaru UR20 lub z ogólnym interfejsem elektrycznym przygotowanym do IO-link, który jest kompatybilny z innymi kobotami.
„Po dwóch udanych latach prób, z przyjemnością udostępniamy to wszechstronne narzędzie jako w pełni konfigurowalny produkt wszystkim klientom poszukującym najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie paletyzacji wspomaganej kobotami. Jestem przekonana, że wzniesie to wydajność i konkurencyjność na nowy poziom”, podsumowuje Madeleine Sheikh, Global Product Manager.