Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

  • Nowości
  • Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E

Stworzone na miarę sukcesu: Poznaj nową serię KVG E

Opublikowano 18.03.2025

Ceniona seria chwytaków podciśnieniowych (KVG) Kenos®, będąca miarą niezawodności i wydajności, wyznacza teraz nowe standardy w świecie technologii chwytania próżniowego. Nowa seria KVG E ucieleśnia zaangażowanie Kenos® w dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych do różnorodnych potrzeb przemysłowych.

Nowa generacja debiutuje pierwszym modelem, KVG150, o szerokości 150 mm i o długościach od 300 do 2000 mm. KVG150 jest zwieńczeniem doskonałego kunsztu inżynieryjnego znanych, światowych liderów technologii próżniowej. Najbardziej znane wkłady COAX® firmy Piab zapewniają energooszczędny i niezawodny chwyt. Natomiast najnowsza innowacja Joulin w postaci technologii Easy - Foam pozwala skrócić czas konserwacji do minimum, zwiększając tym samym produktywność. Oba rozwiązania są wbudowane w precyzyjną konstrukcję Kenos®, która równoważy lekkość ze zoptymalizowaną wydajnością. Konstrukcja profilu jest wzbogacona o powiększony obszar chwytania ze zoptymalizowanym układem otworów oraz najnowocześniejszy kolektor eżektora, który maksymalizuje wykorzystanie energii powietrza.

Perfekcja modułowości

Seria KVG rozwiązania o modułowej konstrukcji oferujące szeroki zakres konfiguracji dostosowanych do konkretnych potrzeb. Niezależnie od rozmiaru, rodzaju pianki, wydajności próżniowej i technologii kontroli przepływu, które są potrzebne, chwytak podciśnieniowy można dostosować do własnych specyficznych wymagań w zakresie różnych zastosowań w logistyce i magazynowaniu, pakowaniu, obróbce drewna, obsłudze kartonów i wielu innych obszarach. Każdy komponent, od tłumika po zawór sterujący, zaprojektowano z myślą o optymalnej wydajności, wygodnej integracji i konserwacji.

„Przekształciliśmy Twoje potrzeby w prawdziwie innowacyjne rozwiązania. Zatrzymanie linii, by dokonać konserwacji może być bardzo uciążliwe i kosztowne. Dzięki nowemu chwytakowi KVG150 można teraz wymienić wkład lub piankę w mgnieniu oka” – wyjaśnia Benjamin Sauze, Product Manager w dziale Robotic Gripping.

Więcej mocy w nowej serii E

Nowa seria E jest oparta na dotychczasowej dobrze znanej ofercie KVG. Cechują ją jednak pierwsze w swoim rodzaju innowacyjne rozwiązania, co znacznie rozszerza ofertę rynkową chwytaków podciśnieniowych. Siła tej serii łączy następujące atrybuty:

Rewolucyjna, korzystająca z rozległej wiedzy specjalistycznej technologia i doświadczenie przodujących na świecie ekspertów w dziedzinie próżniowej połączyły się, dając w efekcie jeden pomysłowy chwytak, spełniający dzisiejsze i przyszłe oczekiwania.

Integracja i konserwacja zostały ułatwione dzięki najnowszej technologii chwytaka. Zaawansowane funkcje umożliwiają szybką i łatwą wymianę wkładów lub pianki, co znacznie skraca czas przestojów oraz zwiększa wydajność operacyjną.

Ekologiczna konstrukcja zbudowana z materiałów pochodzących z recyklingu jest zgodna z naszymi korporacyjnymi celami zrównoważonego rozwoju.konstrukcja zbudowana z materiałów pochodzących z recyklingu jest zgodna z naszymi korporacyjnymi celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Użyte materiały można niemal całkowicie zdemontować do recyklingu, przyczyniając się do tworzenia bardziej ekologicznego środowiska.

Energooszczędność jest istotą technologii Piab i Kenos®. Wewnętrzna konstrukcja chwytaka optymalizuje przepływ powietrza, zapewniając efektywne wykorzystanie energii. Kompatybilność z innymi produktami firmy Piab oszczędzającymi energię, takimi jak piSAVE® optimize, przyczynia się dodatkowo do zmniejszenia wpływu na środowisko.

Rozbudowane serie chwytaków i dodatkowe opcje konfiguracji z kolejnymi innowacjami oraz przełomowymi możliwościami łączenia będą uzupełniać portfolio w nadchodzących latach.

Poznaj przyszłość technologii chwytania dzięki Kenos® KVG E-Series, gdzie innowacje łączą się ze zrównoważonym rozwojem i wydajnością. Skonfiguruj swój pojedynczy chwytak KVG150 tutaj.


Udostępnij artykuł

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj