- Nowości
- Szybkie wprowadzanie na rynek nowych produktów dzięki wydajnym rozwiązaniom paletyzacyjnym firmy Piab
Szybkie wprowadzanie na rynek nowych produktów dzięki wydajnym rozwiązaniom paletyzacyjnym firmy Piab

Dzięki chwytakowi obszarowemu Kenos® firmy Piab czas trwania procesu paletyzacji puszek z żywnością i napojami ulega znacznemu skróceniu – niezależnie od wielkości i wagi opakowań.
Dzięki opartym na podciśnieniu chwytakom Kenos® firmy Piab zrobotyzowane rozwiązania do paletyzacji stają się uniwersalne. Od puszek z żywnością i napojami, przez opakowania z cukrem, po nieopakowaną żywność – te chwytaki piankowe mogą jednocześnie utrzymywać kilka opakowań, a także umieszczać papierowe wkładki między warstwami produktu. Obsługa szerokiej gamy rozmiarów i ciężarów opakowań.
Jako że chwytak Kenos® radzi sobie z niedokładnym pozycjonowaniem, umożliwia on szybką paletyzację – nawet jeśli paczki nie są optymalnie ułożone. Dzięki temu rozwiązanie to nie wymaga stosowania złożonego systemu ssawek i chwytaków mechanicznych. Dzięki modułowej konstrukcji chwytak można dostosować do wielu różnych wymiarów i wymagań.
Chwytak piankowy Kenos® jest zasilany przez zintegrowaną technologię próżniową COAX® firmy Piab, która sama w sobie zapewnia szybkość procesów dzięki sprawdzonej, wysoce wydajnej technologii wytwarzania i odprowadzania podciśnienia. Dzięki szybkiej wymianie warstwy pianki czasy przestojów są zredukowane do minimum. Dzięki specjalnej piance zatwierdzonej przez FDA nawet nieopakowana żywność może być pobierana bezpośrednio i umieszczana w odpowiednich opakowaniach.