- Nowości
- Wysoce wydajne chwytaki do paletyzacji worków
Wysoce wydajne chwytaki do paletyzacji worków

Narzędzia do paletyzacji szerokiej gamy produktów
Taby, Szwecja – Jeśli Twój system automatyki potrzebuje narzędzia do paletyzacji lub depaletyzacji, zaufaj komponentom i systemom firmy Piab, które zapewnią precyzję i wydajność działania robotów. Modułowe konstrukcje naszych produktów, obejmujące indywidualnie obrobione elementy, sprawiają, że narzędzia EOAT są dostosowane do każdego stylu pracy i marki robota.
Firma Piab wprowadza pierwszej generacji, wysoce wydajne regulowane chwytaki do worków do obciążeń 25 kg i 50 kg, służące do paletyzacji worków z tworzywa, papieru lub tkanych.
Chwytaki występują w trzech wersjach; dla worków o stałej szerokości (FBG), z funkcją regulacją szerokości worka (ABG) i serwomechanizmem do regulacji szerokości worka (SBG). Modele FBG idealnie się sprawdzą, gdy konieczna jest obsługa worków w tylko paru rozmiarach; FBG można dostosować do nowego rozmiaru worka w ciągu czterech minut. Modele ABG znajdą zastosowanie, gdy wymagane są umiarkowane częste zmiany rozmiaru worków; ABG można dostosować do nowego rozmiaru worka w 30 sekund. Modele SBG, sprawnie obsługujące częste zmiany rozmiarów worka, da się dostosować w ciągu kilku sekund.
W przypadku wszystkich modeli autonomiczne płyty wyrównują worki, zapewniając ich odpowiednie ułożenie na palecie i bardzo gęste upakowanie. Mocowane na górze zaciski worków utrzymują ich położenie na narzędziu podczas przejazdu robota do palety, umożliwiając szybką pracę i wysoką precyzję ruchów. Dla podniesienia elastyczności oferowane są dodatkowe folia i haki do palet.
Firma Piab może także wytworzyć niestandardowe narzędzia odpowiadające specyfikacji klienta, jeśli standardowa oferta nie spełnia jego oczekiwań.
Bag Grippers - Product data sheet (pdf)
O firmie Piab
Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Zatrudniająca 500 pracowników firma Piab, która w 2018 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,2 miliarda SEK, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.
Więcej informacji
Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com