- Nowości
- Zautomatyzowany transport opakowań makaronu
Zautomatyzowany transport opakowań makaronu za pomocą Kenos® KVGL firmy Piab

Wykorzystując pojedynczy chwytak próżniowy Kenos® KVGL firmy Piab, firma Selematic stworzyła najnowocześniejszy zautomatyzowany system pakowania przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu kosztów i znaczącym wzroście wydajności podczas transportu różnych formatów i warstw makaronu.
W zautomatyzowanym systemie pakowania opakowań makaronu w kartonowe pudełka firma Selematic SpA zastosowała chwytak próżniowy Kenos® KVGL firmy Piab, który jest obsługiwany przez robota kartezjańskiego. Zadaniem systemu jest transport różnych rodzajów opakowań, takich jak prostokątne opakowania z podwójnym dnem, opakowania nadmuchiwane dla makaronów w kształcie gniazda oraz opakowań poduszkowych dla długiego nitek makaronu.
Karton wypełnia się od góry, stopniowo nakładając na siebie warstwy makaronu. Proces cechuje się dużą liczbą formatów i nawarstwiania się. Pierwszym wymogiem było więc zminimalizowanie częstotliwości wymiany systemów chwytających na skutek zmiany formatu. Kolejnym problemem były częste pęknięcia, które miały miejsce głównie w przypadku opakowań papierowych.
„Przed rozpoczęciem współpracy z firmą Piab opakowania makaronu były zbierane za pomocą dmuchawy z wewnętrznie wbudowanymi systemami chwytakowymi. Gdy rozmiary opakowań i/lub ilość warstw wewnątrz kartonów ulegały zmianie, konieczna była wymiana chwytaków. Wiązało się to z kosztownymi przestojami, co negatywnie wpływało na czasy cyklu” – objaśnia Alessandro Vitiello, koordynator usług inżynieryjnych w firmie Selematic, kierownik projektu.
„Co więcej, często dochodziło do pękania opakowań, zwłaszcza w przypadku opakowań papierowych oraz niektórych rodzajów makaronu (takich jak np. penne). Dzięki Kenos® KVGL udało się rozwiązać oba te problemy, teraz możemy przenosić dowolny format makaronu, niezależnie od rozmiaru, za pomocą jednego systemu chwytającego – którego długość jest równa wieku skrzyni paletowej – bez uszkodzeń opakowań. Pozwoliło to znaczne zredukować koszty i uzyskać wzrost wydajności. Nim zdecydowaliśmy się na Kenos® KVGL firmy Piab, wypróbowaliśmy też inne rozwiązania. Sprawdzały się całkiem nieźle, ale były o wiele droższe.
Firma Piab przekonała nas także swoim doradztwem technicznym podczas wdrażania projektów. Technicy z włoskiego oddziału, we współpracy z Tesfluid, autoryzowanego dystrybutora firmy Piab, pomogli nam w wyborze odpowiedniej pompy próżniowej oraz w doborze najbardziej odpowiedniego rodzaju przyssawek do połączenia z systemem Kenos® KVGL”.
Kenos® KVGL został wyposażony w przyssawki piGRIP® firmy Piab z wargami BGI o średnicy 34 mm.
Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań maksymalna zdolność produkcyjna osiągana przez system pakowania wynosi od 80 do 120 opakowań na minutę w zależności od produktu
Systemy chwytaków próżniowych Kenos® firmy Piab zostały stworzone tak, by uprościć transport w przemyśle spożywczym, opakowaniowym, drzewnym oraz w wielu innych branżach przemysłu. Systemy te mają wiele zastosowań. Zostały zaprojektowane tak, aby operować szeroką gamą obiektów o różnych kształtach, rozmiarach i gęstości. Większość chwytaków może zostać wyposażona w zintegrowane generatory próżni lub oddzielne źródło podciśnienia, np. za pomocą pompy lub dmuchawy bocznokanałowej – tak, jak w przypadku Selematic. W gronie dostępnych systemów Kenos® KVGL jest modelem, który najlepiej nadaje się do przemysłu spożywczego, ze względu na swoją uniwersalność i możliwość tworzenia specjalnych rozwiązań w oparciu o określone potrzeby i zastosowania.
piGRIP® to wyjątkowa koncepcja konfigurowalnej przyssawki z indywidualnie zoptymalizowanymi częściami, która umożliwia chwytanie i transport różnego rodzaju obiektów lub powierzchni, a także zapewnia szybkie i bezpieczne ruchy.