- Nowości
- Zwiększenie automatyzacji przez transport materiałów sypkich dzięki nowej serii produktów firmy Piab
Zwiększenie automatyzacji przez transport materiałów sypkich dzięki nowej serii produktów firmy Piab

Szeroko zastosowana automatyzacja to jedyny sposób na zwiększenie poziomu wydajności w produkcji. Aby to się udało, krok ten musi być dostosowany do użytkowników. Rozwiązania transportu próżniowego dla proszków, granulatów i małych cząstek muszą być łatwe do dostosowania, wydajne i trwałe. Firma Piab kontynuuje ewolucję środowiska pracy w produkcji przemysłowej, wprowadzając nową serię przenośników próżniowych piFLOW® Batch Volume Optimization.
Poziom automatyzacji w przemyśle żywnościowym, farmaceutycznym i chemicznym rozwija się szybko z uwagi na adaptację nowych rozwiązań na całym świecie. Wzrost automatyzacji oznacza oczywiste korzyści, takie jak poprawa higieny produktów i bezpieczeństwa pracowników. Zwiększone oczekiwania konsumentów i regulacje prawne zmuszają producentów do dokonania ponownej oceny swoich procesów, ale nadal istnieją powody, dla których część z nich nie decyduje się na inwestycje. Obecnie zakłady produkcyjne często składają się z oddzielnych silosów automatyki, w których poszczególne etapy procesu nie są ze sobą całkowicie powiązane.
Jednym z głównych zarzutów wobec adaptacji jest brak akceptacji nowych technologii przez organizację. Wysoki wskaźnik fluktuacji oraz niedobór wyszkolonych, kompetentnych operatorów i techników utrudnia podjęcie decyzji o zmianie. Dlatego wszystkie nowe urządzenia muszą być jak najbardziej przyjazne dla użytkownika, aby skrócić czas zapoznawania się z nimi i ograniczyć możliwość popełnienia błędu przez człowieka.
Firma Piab wzięła pod uwagę wszystkie powyższe wymagania przy opracowywaniu nowej serii produktów o nazwie piFLOW® Batch Volume Optimization, obok standardowej serii przenośników próżniowych piFLOW®. Funkcja Batch Volume Optimization (optymalizacja objętości wsadu) jest łatwa w utrzymaniu, zgodna ze standardami branżowymi i znacznie zwiększa wydajność.
Przenośnik pobiera materiały sypkie z punktu odbiorczego i uwalnia je partiami do zbiornika lub elementu wyposażenia. Optymalizacja objętości wsadu wyposażona jest w czujnik poziomu. Ilekroć przenośnik zostanie napełniony, czujnik automatycznie uruchamia proces uwalniania. Dzięki temu operatorzy mogą szybko skonfigurować przenośnik, a automatyczne wykrywanie poziomu podnosi poziom bezpieczeństwa i chroni urządzenie przed nieplanowaną konserwacją.
„Nawet potężne urządzenia przemysłowe są obsługiwane przez ludzi. Nie możemy oczekiwać, że ludzie zaadaptują automatyzację, jeśli trudno im będzie ją zrozumieć. Działa to na takiej samej zasadzie jak wprowadzanie nowych technologii mobilnych lub innych urządzeń osobistych. Jeśli uda nam się sprawić, że automatyzacja będzie przystępna, to użytkownicy łatwo się do niej dostosują” – mówi Laura Katinaite, dyrektor ds. zarządzania produktami w dziale przenośników próżniowych. Dodaje również: „Firma Piab jest pionierem w poszukiwaniu łatwych w użyciu rozwiązań. Jesteśmy szwedzką firmą, która ma bogate doświadczenie w rozwijaniu procesów przemysłowych. Znajduje się to w naszym DNA. Wierzymy w to, że nową serię produktów łatwo zaadaptują zwłaszcza ci, którzy przechodzą z ręcznego przenoszenia lub z niektórych form przenoszenia mechanicznego. Wierzymy także w to,, że dzięki temu zwiększy się doświadczenie w stosowaniu przenoszenia próżniowego do przenoszenia proszków”.
Optymalizacja objętości wsadu stanowi średni poziom automatyzacji w serii produktów piFLOW®. W ofercie znajdują się zarówno dobrze znane i niezawodne serie produktów standardowych, jak i produktów w pełni zautomatyzowanych rozwiązań do przenoszenia próżniowego z opcją Auto-tuning. Seria piFLOW® dostosuje się do każdego procesu.
Więcej informacji
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Klara Stumpf, specjalista ds. marketingu produktów w dziale przenośników próżniowych
Nr tel. +46 70 294 22 04
E-mail: klara.stumpf@piab.com
O firmie Piab
Evolving automation – w firmie Piab rozwijamy automatyzację, tworząc trwałe rozwiązania zapewniające bezpieczniejsze i bardziej wydajne miejsca pracy w zautomatyzowanym świecie. Sprawiamy, że roboty mają zdolność chwytania, materiały są przenoszone w sposób przemyślany, a ludzie mają dodatkową siłę, by coś podnieść. Pragniemy ulepszać świat. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich sfer naszej działalności. Jest ono obecne w każdym pomyśle, każdej wymianie zdań, każdym produkcie i każdym rozwiązaniu, które oferujemy. Nasi klienci są przedstawicielami wszystkich sektorów: spożywczego, motoryzacyjnego, opakowaniowego, logistyczno-magazynowego, e-commerce, elektronicznego, chemicznego i farmaceutycznego oraz produkcji ogólnej.
Zatrudniająca ponad 900 pracowników firma Piab, która osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,9 miliarda SEK i posiada cztery duże oddziały, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w ponad 100 krajach. Od 2018 roku firma Piab jest własnością firmy Patricia Industries, będącej częścią spółki Investor AB.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.