Numer przedmiotu: 0202714
5 Warianty
Przyssawka VL40FC, G1/4"-G1/8"
Przyssawki Value Line są odpowiednie do standardowych/ podstawowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mies...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0202714
- 0202715
- 0202716
- 0202717
- 0202100
Funkcje
- Nadają się do powierzchni płaskich, lekko pofałdowanych lub zakrzywionych.
- Dobra stabilność i mały ruch boczny.
- Zalecane, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Ożebrowanie zapobiega przed odkształceniem cienkich, delikatnych przedmiotów oraz daje dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu