Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Od podłoża do wysokości 20 metrów: Zautomatyzowany system firmy Piab przenosi proszek do zaprawiania nasion kukurydzy na czwarty poziom

Opublikowano 7.07.2023
Od podłoża do wysokości 20 metrów: Zautomatyzowany system firmy Piab przenosi proszek do zaprawiania nasion kukurydzy na czwarty poziom

Firma Bayer Hungaria Kft. korzysta z zalet zautomatyzowanego rozwiązania firmy Piab w transporcie proszków do powlekania nasion kukurydzy. Wdrożenie przenośników piFLOW®f firmy Piab wyeliminowało potrzebę obsługi ręcznej. 

Nagyigmánd, Węgry

Bayer Hungaria Kft. to globalne przedsiębiorstwo specjalizujące się w opiece zdrowotnej i produktach żywnościowych. Produkcja proszków do powlekania nasion kukurydzy musi być wydajna i łatwa do zarządzania, aby spełnić swój cel, jakim jest przyczynianie się do zrównoważonej przyszłości.

Przed zastosowaniem rozwiązań Piab, firma Bayer Hungaria Kft. korzystała ze starej windy mechanicznej, aby przenosić 25-kilogramowe worki z proszkiem do maszyny powlekającej znajdującej się 20 metrów nad ziemią w zakładzie w Nagyigmánd. Korzystanie ze starej windy mechanicznej było czasochłonne i powodowało straty produktów oraz problemy z ergonomią, które negatywnie wpływały na koszty. 

Dlatego firma Bayer poszukiwała zautomatyzowanej alternatywy dla stosowanego ówcześnie procesu ręcznego przenoszenia materiałów. Ich celem była poprawa wydajności procesu transportu, a jednocześnie ograniczenie wydatków.

Firma Tech Con Hungaria, autoryzowany dystrybutor firmy Piab, znalazła optymalne rozwiązanie dla tego celu: przenośniki piFLOW®f. PiFLOW®f został wybrany ze względu na swoje niewielkie gabaryty i zamkniętą konstrukcję, która umożliwia przenoszenie materiału bez rozsypywania, a także minimalne koszty i konserwację. 

Firma Bayer Hungaria Kft. zakupiła dwa przenośniki piFLOW®f: jeden z rurą poziomą o długości 17 metrów i pionową o długości 20 metrów. oraz drugi z rurą poziomą o długości 20 metrów i pionową o długości również 20 metrów. Przenoszony proszek ma drobną konsystencję i gęstość nasypową 0,54 (kg/l). 

„Dzięki zastosowaniu dwóch przenośników Piab nasz klient może teraz w sposób ciągły i wydajny przeprowadzać automatyczny transport proszków” – mówi László Csenki z działu sprzedaży technicznej w Tech Con Hungaria. 

Początkowo firma Bayer zażądała zdolności transportowej na poziomie 350 kg/h. Jednak dzięki optymalnym ustawieniom firmy Piab system jest w stanie osiągnąć maksymalną wydajność 440 kg/h, zapewniając znaczną oszczędność czasu w procesie produkcyjnym. Instalację przenośników Piab przeprowadziła firma Tech-Con Hungaria, która zamontowała również obrotowy system dozowania, ramę na worki big bag z dźwigiem i zawór oczyszczania rurociągu. 

Wraz z przenośnikami piFLOW® integrator systemu Tech-Con Hungaria zainstalował obrotowy system dozowania, ramę na worki typu big bag z dźwigiem oraz zawór oczyszczania rurociągu.  Sterownik programowalny firmy Bayer zarządza jednostką sterowania przenośnikiem.

Przenośniki piFLOW®f firmy Piab okazały się doskonałym odpowiedzią na potrzeby firmy Bayer Hungaria Kft w zakresie transportu proszków do zaprawy nasion kukurydzy. Dzięki pomyślnej instalacji zautomatyzowanego rozwiązania Piab firma Bayer Hungaria Kft. może kontynuować produkcję materiałów żywnościowych w bardziej efektywny sposób. 

 

Pierwszy z dwóch przenośników piFLOW®f zainstalowanych na 4. piętrze zakładu Bayer Hungaria Kft.

Drugi przenośnik piFLOW®f zainstalowany na 4. piętrze zakładu Bayer Hungaria Kft.

Punkt podawania ze stojakiem na worki big bag oraz podajnikiem obrotowym. 

 

Informacje ogólne

piFLOW®f jest przenośnikiem szeroko stosowanym w przemyśle spożywczym. Posiada korpus ze stali nierdzewnej (ASTM 304) i uszczelnienia w bezpośrednim kontakcie z transportowanym produktem, które spełniają zarówno przepisy FDA, jak i wytyczne UE. piFLOW®f posiada również certyfikat zgodności z dyrektywą ATEX dla pyłów i gazów. Przenośnik można zintegrować z istniejącym systemem lub zaprojektować dla zupełnie nowej linii. W celu zwiększenia elastyczności w zakładzie przenośnik piFLOW®f można umieścić na ruchomej ramie i wykorzystywać na różnych stanowiskach linii produkcyjnej. Typowe zastosowania to transport proszków i granulek, młyny zasilające, sita wibracyjne, mieszadła oraz załadunek i rozładunek worków typu big bag. Wszystkie przenośniki piFLOW®f są dostępne z pompą powietrzną, opartą na technologii COAX® firmy Piab, która jest najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem do wytwarzania próżni lub z pompą elektromechaniczną. 

 

Bayer Hungaria Kft.

Bayer Hungaria Kft. jest częścią Grupy Bayer, która ma ponad 150-letnie doświadczenie w sektorze nauk przyrodniczych i posiada kluczowe kompetencje w zakresie opieki zdrowotnej i rolnictwa.   

Wraz z rosnącą światową populacją oraz zwiększającą się oczekiwaną długością życia Grupa Bayer pomaga znaleźć rozwiązania niektórych z głównych wyzwań naszych czasów dzięki szerokiej ofercie innowacyjnych produktów, które pozwalają zapewniać odpowiednie dostawy żywności, pasz i surowców oraz najlepszą opiekę medyczną.

Grupa Bayer składa się z trzech działów – farmaceutycznego (Pharmaceuticals), zajmującego się zdrowiem konsumentów (Consumer Health) oraz specjalizującego się w inżynierii upraw rolnych (Crop Science). W 2021 r. grupa obejmowała 374 firmy w 83 krajach. 

Dział Crop Science jest światowym liderem w produkcji nasion, ochronie upraw i zwalczaniu szkodników. 

O firmie Piab

W firmie Piab rozwijamy automatyzację, tworząc trwałe rozwiązania zapewniające bezpieczniejsze i bardziej wydajne miejsca pracy w zautomatyzowanym świecie. Sprawiamy, że roboty mają zdolność chwytania, materiały są przenoszone w sposób przemyślany, a ludzie mają dodatkową siłę do podnoszenia. Chcemy ulepszać świat. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich sfer naszej działalności. Jest ono obecne w każdym pomyśle, każdej wymianie zdań, każdym produkcie i każdym rozwiązaniu, które oferujemy. Nasi klienci są przedstawicielami wszystkich sektorów: żywności i napojów, motoryzacyjnego, opakowaniowego, logistyczno-magazynowego, e-commerce (handlu elektronicznego), elektronicznego, chemicznego i farmaceutycznego oraz w produkcji ogólnej.

Wizją, jaka przyświeca firmie Piab w jej działalności, jest zautomatyzowany świat, w którym nie marnuje się zasobów, a ludzie nie odnoszą obrażeń.

Osiągająca sprzedaż w skali roku na poziomie 2 miliardów SEK i zatrudniająca ok. 1000 pracowników firma Piab jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w ponad 100 krajach.

Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.

Więcej informacji:

Paolo Santi, starszy specjalista ds. marketingu 
+39 011 2263666 
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turyn, Włochy
www.piab.com

 


Udostępnij artykuł

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj