- Historie sukcesów
- Bezpieczna paletyzacja mokrych akumulatorów do pojazdów dzięki przyssawkom o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab
Bezpieczna paletyzacja mokrych akumulatorów do pojazdów dzięki przyssawkom o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab

Przyssawki o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab odgrywają ważną rolę w systemie pick-and-place (podnieś i umieść) firmy Gruppo Esea dla czołowego producenta akumulatorów samochodowych na rynku.
Włoski specjalista ds. automatyzacji Gruppo Esea otrzymał zadanie zaprojektowania bezpiecznego systemu pick-and-place (podnieś i umieść) do procesu paletyzacji dla jednego z głównych producentów akumulatorów samochodowych.
„Od razu zwróciliśmy się do firmy Piab, z którą od dawna współpracujemy przy projektach automatyzacji różnych zastosowań, ponieważ wiedzieliśmy, że w ten sposób znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla naszego klienta. Technicy z firmy Piab zawsze wiedzą, jak optymalnie nas wspierać i spełniają nasze wymagania dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom” — podkreśla Alessandro Liberatore, CEO w Gruppo Esea.
Rozwiązanie firmy Gruppo Esea obsługuje końcowy odcinek systemu pasa transmisyjnego, w którym gotowe akumulatory samochodowe są myte i sprawdzane przed przekazaniem ich do obszaru paletyzacji. Najmniejsze akumulatory mierzą 100 × 200 × 300 mm, ważą 15 kg, a największe 350 × 650 × 700 mm i ważą do 270 kg.
System paletyzacji oparty jest na suwnicy kartezjańskiej Gruppo Esea, która zbiera każdy akumulator osobno i zwalnia go na paletę o wymiarach 1100 × 800 × 153 mm, na której są one rozmieszczane w szachownicę.
Na paletach mieści się od dwudziestu czterech najmniejszych akumulatorów do czterech największych. Po napełnieniu paleta opuszcza linię i jest gotowa do wysyłki do klienta końcowego.
Przyssawki o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab umożliwiają bezpieczne kompletowanie, przenoszenie i zwalnianie obiektów. Stosowanych jest 30 sztuk następujących typów:
- OBF 50 × 140 P (poliuretan)
- BFFT 70 P (poliuretan)
- BFFT 50 P (poliuretan)
Linia jest ponadto wyposażona w system mechaniczny z funkcją zapobiegania upadkom w razie awarii zasilania pneumatycznego lub elektrycznego.
„Akumulatory pod koniec cyklu mycia są mokre, dlatego trudno je podnosić i przenosić. Przyssawki o wysokiej sile tarcia firmy Piab umożliwiają radzenie sobie z tymi trudnościami, ponieważ gwarantują maksymalną przyczepność, która zapewnia optymalne bezpieczeństwo procesu niezależnie od formatu przenoszonego akumulatora” — podsumowuje Gianfranco Vitale, Mechanical Designer odpowiedzialny za projekt w Gruppo Esea.
Od czasu instalacji nowego systemu w zakładzie może być obsługiwany jeden akumulator na minutę (wraz z cyklem mycia), co przekłada się dziennie na około 600 akumulatorów na palecie.
Przyssawki o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab są wykonane ze specjalnego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy z wytrzymałością poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonych przedmiotach i ma doskonałą pamięć do kształtu, nawet po setkach tysięcy cykli. Przyssawki te są idealne do przenoszenia przedmiotów o zaolejonych, wilgotnych lub suchych powierzchniach. Są one w stanie wytrzymać duże siły ścinające, zwykle 3–5 razy wyższe niż w przypadku konwencjonalnych przyssawek, i zapewniają doskonały chwyt niezależnie od orientacji.
Gruppo Esea
Od 1980 roku Gruppo Esea jest jedną z wiodących firm w sektorze automatyzacji przemysłowej, projektującą i konstruującą systemy do różnych zastosowań i branż. Firma do tej pory zrealizowała tysiące niestandardowych, kompleksowych rozwiązań, aby zapewnić szybki rozwój i usprawnić procesy produkcyjne przedsiębiorstw. Dzięki stale poszerzającej się gamie innowacyjnych rozwiązań dostarczanych na rynek światowy Gruppo Esea stale przyciąga coraz większą liczbę zadowolonych klientów.
Więcej informacji
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turyn, Włochy