- Historie sukcesów
- Chwytaki piankowe Kenos® do szybkiego przenoszenia beczek z farbą
Chwytaki piankowe Kenos® do szybkiego przenoszenia beczek z farbą

Korzystając z chwytaków piankowych Kenos® KVG120 Piab, firma Dromont Group zaprojektowała skuteczny system pick-and-place (podnoszenia i umieszczania) na linii produkcyjnej farb w dużym brytyjskim przedsiębiorstwie chemicznym.
Dromont Group oferuje zautomatyzowane rozwiązania do przenoszenia farb, atramentów i powłok oraz innych substancji chemicznych. Jednym z klientów firmy Dromont jest duże brytyjskie przedsiębiorstwo chemiczne, które potrzebowało wydajnego systemu transportu pojemników na linii produkcyjnej farb.
Linia produkcyjna jest podzielona na cztery główne etapy. Najpierw wszystkie pojemniki są sprawdzane pod kątem wycieków. Następie przechodzą przez różne stacje napełniania, na których są wypełniane płynnymi bazami i pigmentami oraz umieszczane są na nich pokrywy. Trzecim etapem, przed paletyzacją końcową, jest proces mieszania, w którym pojemniki są przenoszone do ośmiu mikserów żyroskopowych.
W nowym rozwiązaniu Dromont etap mieszania jest w pełni obsługiwany przez chwytaki piankowe Kenos® KVG120 firmy Piab. Chwytaki piankowe podnoszą pojemniki z pasa transmisyjnego i umieszczają je wewnątrz mikserów. Po zakończeniu mieszania pojemniki są przenoszone z powrotem na pas, gdzie są transportowane do etapu końcowego.
Każdy mikser żyroskopowy odpowiada systemowi pick-and-place (podnoszenia i umieszczania) z dwoma chwytakami piankowymi Kenos® KVG120. Pozwala to na przenoszenie pojemników o pojemności 2,5–10 litrów, o różnych średnicach, wysokościach i wadze, bez wymiany narzędzi. Jeden chwytak Kenos może jednocześnie przenosić trzy małe beczki o pojemności 2,5 litra w cyklu sześciu beczek na minutę, podczas gdy duże pojemniki o pojemności 10 l wymagają pracy obu chwytaków przy prędkości cyklu dwóch beczek na minutę.
„Wybraliśmy chwytaki piankowe Kenos® KVG firmy Piab ze względu na ich elastyczność i niezawodność. Pozwalają one nie tylko na obsługę beczek o wielu formatach, ale także na obsługę pojemników wykonanych z różnych materiałów, z plastikowymi lub metalowymi pokrywami, zawsze gwarantując mocny, stabilny i bezpieczny chwyt. Przed wybraniem firmy Piab używaliśmy samocentrującego się chwytaka mechanicznego, który nie gwarantował niezawodnego chwytania. Wypróbowaliśmy również system z wytrzymałymi przyssawkami, ale nie działał on dobrze z niezbędnym narzędziem, co spowodowało okresy przestoju w obsłudze różnych formatów. Doświadczenie techników Piab i Davide Revello z TMA, autoryzowanego dystrybutora firmy Piab, pomogło nam wybrać najbardziej odpowiednią technologię” — podkreśla Andrea Messa, Mechanical Engineer i Project Manager w Dromont Group.
„Dzięki rozwiązaniom firmy Piab byliśmy w stanie zbudować niezwykle innowacyjną i szybką linię. Prędkość obsługi beczek wzrosła o ponad 50%” — dodaje Martina Zecchetti z działu Business Development firmy Dromont Group.
„Zwróciliśmy się ponadto do firmy Piab z prośbą o opracowanie rozwiązania zamykającego beczki. Systemy, które zakładają pokrywy, pobierają je z pionowych stosów za pomocą przyssawek DURAFLEX® o podwójnej twardości, zaprojektowanych przez szwedzką firmę” — podsumowuje Andrea Messa z Dromont Group.
Podciśnieniowe systemy chwytania Kenos® KVG firmy Piab zostały zaprojektowane w celu uproszczenia procesów przenoszenia w wielu gałęziach przemysłu, takich jak branża ceramiczna, opakowaniowa, drzewna etc. Jest to wszechstronna linia produktów oparta na chwytakach z pianki technicznej, zaprojektowana do przenoszenia szerokiej gamy przedmiotów o różnych kształtach, rozmiarach i gęstościach. Większość systemów używających chwytaków może być wyposażonych w zintegrowane rozwiązanie do wytwarzania próżni, oparte na wkładach COAX® firmy Piab, tak jak w przypadku chwytaków używanych przez firmę Dromont, albo przygotowanych do oddzielnego wytwarzania próżni, przy użyciu pompy łopatkowej lub dmuchawy bocznokanałowej.
Technologia próżniowa COAX® firmy Piab minimalizuje zużycie energii, zapewniając jednocześnie bezpieczne i szybkie chwytanie dzięki wysokiej początkowej prędkości przepływu podciśnienia. Pompa może zapewnić wysoką wydajność nawet przy niskim lub zmiennym ciśnieniu zasilania. Zostało to udowodnione w niezależnych testach porównawczych, przeprowadzonych w Instytucie Obrabiarek i Technologii Formowania im. Fraunhofera IWU w Dreźnie. Testy te pokazały, że eżektory firmy Piab wymagają znacznie mniejszej ilości sprężonego powietrza, aby uzyskać taki sam rezultat, jak te oferowane przez innych dostawców. Tym samym ich zastosowanie zmniejsza koszty poniesione ze względu na zużycie sprężonego powietrza i, co za tym idzie, całkowity koszt produkcji.
Przyssawki DURAFLEX® firmy Piab o podwójnej twardości są wykonane ze specjalnego materiału, który łączy elastyczność gumy z wytrzymałością poliuretanu oraz nie pozostawia śladów na przenoszonych przedmiotach, a także ma znakomitą pamięć do kształtu — nawet po setkach tysięcy cykli.
Grupa Dromont
Dromont Group jest światowym liderem w dziedzinie innowacyjnych, zautomatyzowanych systemów do wytwarzania produktów chemicznych, takich jak farby, a także żywności, kosmetyków i farmaceutyków. Ta grupa rodzinna rozwijała się z biegiem czasu dzięki innowacjom i ciągłym inwestycjom w badania, rozwój oraz talenty. Szeroka gama urządzeń Dromont, w tym liczne posiadające patent, umożliwia projektowanie zautomatyzowanych procesów spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa — od pojedynczych maszyn po kompletne fabryki.
Więcej informacji
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turyn, Włochy