Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

  • Historie sukcesów
  • Rozwiązanie do paletyzacji kartonów firmy Piab zwiększyło wydajność firmy Steelgran o 35%

Rozwiązanie do paletyzacji kartonów firmy Piab zwiększyło wydajność firmy Steelgran o 35%

Opublikowano 11.07.2024
Rozwiązanie do paletyzacji kartonów firmy Piab zwiększyło wydajność firmy Steelgran o 35%

Zamiana chwytaka mechanicznego z przyssawkami na próżniowy chwytak piankowy Kenos® KVGL firmy Piab usprawniła cykl pracy robotów na końcu linii produkcyjnej o 35% w hiszpańskiej firmie Steelgran Componentes S.A.

W każdym procesie  kluczowymi czynnikami są czas i koszty, zwłaszcza gdy następuje nagły wzrost produkcji. Firma Steelgran Componentes S.A., producent okapów kuchennych Teka z Hiszpanii, doświadczyła problemów związanych z wysokim popytem i zdecydowała się na zmianę systemu chwytającego do swojego robota paletyzującego, działającego na końcu linii produkcyjnej.

Firma Steelgran z powodzeniem współpracowała wcześniej z partnerem Piab w południowej Hiszpanii, firmą Comercial Andaluza de Técnicas y Suministros S.L (CATS), i ponownie zwróciła się do niej w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania nowego, zaistniałego wyzwania. „Firma Steelgran potrzebowała rozwiązania chwytającego, które mogłoby obsłużyć opakowania o różnych wymiarach, jednocześnie minimalizując straty produktów i zwiększając szybkość” — wyjaśnia José Juan Moncayo, Sales Engineer w CATS S.L.

Dotychczasowe rozwiązanie do chwytania było wykorzystywane do paletyzacji okapów wyciągowych, zapakowanych w różnego rodzaju pudełka. Pudełka pochodzą z trzech niezależnych linii produkcyjnych. Konieczna jest przy tym obsługa trzech rodzajów kartonów, po jednym w przypadku każdej stacji paletyzacji. W zależności od produktu pudełka mogą mieć 25 różnych formatów, ważących od 8 do 48 kg i posiadających wymiary od 450 × 450 × 600 mm do 1080 × 495 × 1000 mm (długość × szerokość × wysokość). Ta gama formatów, z których niektóre są szczególnie duże i ciężkie, wymaga wyjątkowo elastycznego rozwiązania, które można dostosować do wszystkich modeli bez konieczności zmiany lub regulacji systemu chwytania.

Poprzedni chwytak był wyposażony w cztery przyssawki i wysuwane ramię boczne, które przytrzymywało bok pudeł i zapobiegało bezwładności ładunku. Ze względu na konieczność otwierania i zamykania ramienia za każdym razem, gdy wymagana była regulacja, czas obsługi i modyfikacji chwytaka wydłużał się.

Co więcej, co najmniej jeden towar był upuszczany podczas każdego cyklu produkcyjnego, wymuszając zatrzymanie produkcji. Konserwacja robota, usunięcie produktu, ponowne uruchomienie i analiza towaru, który upadł, zajmowały cenny czas. Ponadto prędkość paletyzacji musiała zostać zmniejszona, co jeszcze bardziej pogłębiało problem.

Firma CATS była przekonana, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku tego projektu są chwytaki Kenos® firmy Piab. Ponieważ firma CATS ściśle współpracuje z Piab, skontaktowała się z Albertem Gonzálezem – Field Product Manager – z działu Vacuum Automation firmy Piab w Hiszpanii i Portugalii, aby przekazać mu wszystkie szczegóły techniczne. Firma Steelgran wkrótce otrzymała potrzebne rozwiązanie: „Udowodniono, że próżniowe chwytaki piankowe firmy Kenos® zapewniają optymalną wydajność w przypadku paletyzacji kartonów. Ponadto zapewniają one znaczną oszczędność energii dzięki technologii COAX®” — wyjaśnia Albert González.

Firma CATS wkrótce potwierdziła, że rozwiązanie, które składa się z piankowych chwytaków Kenos® KVGL o wymiarach 600 na 400 mm, wyposażonych w sześć eżektorów COAX®, które zapewniają wymagane natężenie przepływu i poziom podciśnienia do obsługi pełnego zakresu formatów opakowań, spełnia oczekiwania. System firmy Piab oferuje szybkie i bezpieczne chwytanie dzięki wysokiemu początkowemu przepływowi podciśnienia zapewnianemu przez eżektory wielostopniowe COAX®. Są one nawet dwukrotnie szybsze niż konkurencyjne rozwiązania, zapewniając trzykrotnie większy przepływ niż konwencjonalny eżektor próżniowy przy identycznym zużyciu powietrza.

Ponieważ firma Steelgran Componentes S.A. była już zaznajomiona z wydajnością i trwałością komponentów Piab za sprawą przyssawek o wysokiej sile tarcia FCF i kompensatorów poziomu, które zostały pomyślnie zainstalowane na jednej linii produkcyjnej w celu przenoszenia blach do tłoczenia, zaufała ona ponownie propozycji CATS. Dzięki unikalnej technologii wielostopniowego eżektora COAX® osiągnięto 85% oszczędności energii, a w zależności od rozmiaru pudełka i czasu chwytania czas cyklu został skrócony do 15–40 s. Ponadto udało się osiągnąć wymaganą szybkość produkcji, która pozwoliła uniknąć opóźnień.

„Zmiana systemu chwytania robota końcowego znacznie przekroczyła nasze oczekiwania” — podkreśla Jesús Chica, Production and Maintenance Manager w firmie Steelgran Componentes S.A. „Dzięki chwytakom Kenos® KVGL firmy Piab osiągnęliśmy zeroprocentowy współczynnik strat produktu i zmniejszyliśmy poziom hałasu powodowany przez system generowania próżni o 50%” — podsumowuje.

Chwytaki próżniowe Kenos® firmy Piab upraszczają zautomatyzowane procesy przenoszenia, zapewniając niezawodne chwytanie szerokiej gamy produktów o różnych kształtach, powierzchniach i wymiarach. Chwytaki mogą być wyposażone w zintegrowane generatory podciśnienia lub pompy zewnętrzne, jeśli wymagana jest duża wydajność ssania. Seria Kenos® KVGL świetnie sprawdza się w przypadku zastosowań związanych z paletyzacją kartonów — jest to chwytak próżniowy o dużej powierzchni, który w zależności od przeznaczenia może być podzielony na oddzielne strefy podciśnienia i wyposażony w maksymalnie osiem eżektorów COAX® lub pompę zewnętrzną.

Informacje o firmie CATS, S.L.

Założona w 1992 r. firma Comercial Andaluza de Técnicas y Suministros (w skrócie S.L. CATS) z siedzibą w Maladze sprzedaje i dystrybuuje materiały przemysłowe oraz opracowuje projekty i rozwija procesy konserwacji w różnych sektorach. Pracujący dla niej profesjonaliści są ekspertami w dziedzinie technologii pneumatycznych, hydrauliki, sterowania i napędów, sprężarek oraz sieci powietrza, technologii oprzyrządowania, kontroli procesów, montażu i instalacji. Są pełni zaangażowania i oferują najwyższą jakość oraz profesjonalne podejście do klientów, tak aby zapewniać im najbardziej odpowiednie rozwiązania, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.

Informacje o firmie Steelgran Componentes S.A.

Firma Portinox S.A. została założona w 1964 roku i od samego początku zajmowała się przetwórstwem stali nierdzewnej. W 1978 roku została przejęta przez TEKA INDUSTRIAL S.A. i rozpoczęła proces dywersyfikacji, koncentrując się na beczkach i innych produktach przemysłowych dla branży hotelarskiej i cateringowej. W 2005 roku firma STEELGRAND COMPONENTES S.A. została założona jako część firmy Portinox S.A. w celu produkcji silników elektrycznych do własnych okapów. W 2015 roku wszystkie firmy, które tworzą dział zbiorników TEKA, stają się częścią THIELMANN A.G, jednostki biznesowej szwajcarskiej Teka Group. Zarówno TEKA GROUP, jak i THIELMANN, stają się częścią HERITAGE B. Część fabryki zajmująca się produkcją okapów wyciągowych staje się bezpośrednio zależna od TEKA, przekształcając się w STEELGRAN COMPONENTES S.A.

Więcej informacji


Udostępnij artykuł

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj