Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

  • Historie sukcesów
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w firmie chemicznej dzięki zastosowaniu przenośników próżniowych Piab

Zapewnienie bezpieczeństwa w firmie chemicznej dzięki zastosowaniu przenośników próżniowych Piab

Opublikowano 2.03.2016
Zapewnienie bezpieczeństwa w firmie chemicznej dzięki zastosowaniu przenośników próżniowych Piab

Założenia

Klient produkuje wyroby i chemikalia do wytwarzania zaawansowanych materiałów. Proces produkcyjny składa się z kilku etapów, z których jednym jest transport kwasu itakonowego do reaktora. Wcześniej klient podnosił worki z produktem do wlotu reaktora na wysokość 6 metrów. Operator znajdował się więc w pobliżu otwartego worka i odmierzał wymaganą ilości produktu wprowadzanego do reaktora. Była to czasochłonna, pyląca i niebezpieczna operacja w odniesieniu do bezpieczeństwa i ergonomii operatora, jak i osób znajdujących się w pobliżu.

Rozwiązanie

Klient wymagał prostego systemu do pobierania proszków/granulatów z worka i przenoszenia ich przez przenośnik próżniowy Piab z zaworem przełączającym dystrybuującym materiał do reaktora. Materiał z rozładowywanego worka podawany był za pomocą lancy ssawnej. Nowy system zawierał stanowisko rozładunku worków, zawory przełączające, podciśnieniowe urządzenie transportowe Piab piFLOW®p  oraz stację pobierania produktu i służył do przenoszenia produktu z poziomu gruntu do reaktorów bez narażania zdrowia oraz bezpieczeństwa operatorów.

Wynik

W oparciu o wcześniejsze pozytywne doświadczenia i kryteria jakościowe, klient podjął decyzję o wyborze systemu firmy Piab. Pyłoszczelna konstrukcja Piab zmniejsza straty produktu wynikające z jego przedostawaniem się do atmosfery, zapewniając czystsze, bezpieczniejsze środowisko pracy oraz mniej odpadów. Moduł oddolnego ssania pozwolił klientowi pobierać produkt bezpośrednio z worka ograniczając w ten sposób wymaganą siłę roboczą oraz przyczynił się do stworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy z którego byli zadowoleni operatorzy. Pneumatyczny przenośnik próżniowy Piab o minimalnej liczbie części ruchomych i z minimalnymi potrzebami konserwacji zapewnił krótsze czasy przestojów oraz większą niezawodność.


Udostępnij artykuł

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj