Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

  • Historie sukcesów
  • Sprawdzone systemy transportowe do efektywnego i delikatnego przenoszenia różnych tabletek

Sprawdzone systemy transportowe do efektywnego i delikatnego przenoszenia różnych tabletek

Opublikowano 26.06.2017
Sprawdzone systemy transportowe do efektywnego i delikatnego przenoszenia różnych tabletek

Założenia

Firma Piab od wielu lat współpracuje z firmą OEM z Włoch, która produkuje maszyny do napełniania kapsułek. 

Klient końcowy firmy OEM ze Stanów Zjednoczonych produkował nowe leki zawierające wewnątrz kapsułki proszek i małą tabletkę aspiryny. Aby napełnić kapsułki proszkiem i tabletką potrzebował automatycznego systemu przenoszenia. Dzięki naszej długiej współpracy z firmą OEM, wiedzieli oni, że dysponujemy wiedzą w zakresie przenoszenia produktów i że możemy rozwiązać problem.

Wymaganiem klienta było przenoszenie 100 000 tabletek na godzinę (ciężar każdej tabletki wynosi 105 mg). Odległość transportu wynosi 5 metrów, a tabletki nie mogły zostać uszkodzone (inaczej system dozowania przestaje działać).

Rozwiązanie

Przeprowadzono próbę z wykorzystaniem urządzeń piFLOW®p i piFLOW®t. Potwierdziły one, że piFLOW®t z piGENTLE® znacznie przewyższał wszelkie inne techniki, jakie były stosowane poprzednio. Wykonaliśmy również próbę transportu za pomocą piFLOW®t, ale bez piGENTLE®. Bez piGENTLE® tabletki utykały w wężu, a jeśli zwiększymy ciśnienie zasilania, prędkość była zbyt wysoka, a tabletki ulegały zniszczeniu.

Ogromną różnicą było dodanie piGENTLE®, ponieważ dzięki kontroli szybkość tabletek transport odbywał się bez ich uszkodzeń, co czyniło znaczną różnicę. Bez piGENTLE® trudno było zoptymalizować ciśnienie w celu uzyskania odpowiedniego przenoszenia.

Wynik

Zaobserwowaliśmy podczas badań, że piFLOW®t z piGENTLE® dało bardzo dobre efekty. Ponieważ próby potwierdziły poprawne działanie, OEM dostarczył sprzęt bezpośrednio do klienta końcowego w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o klienta końcowego, zajęło im mało czasu, aby ustawić przenośnik i uruchomić go jako urządzenie typu "plug and play".

Największym osiągnięciem dla klienta końcowego jest to, że mają automatyczny system, który spełnia ich wymagania, minimalizuje ilość odpadów oraz zwiększa wydajność fabryki. Klient jest pewny, że kupił przyszłościowe urządzenia, ponieważ nie będą musieli dostosować przenośnika, jeśli twardość tabletek ulegnie zmianie. piGENTLE® zapewni, że mają optymalny system do przenoszenia tabletek, które produkują.


Udostępnij artykuł

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj