- Indústrias
- Embalagens

Embalagens
Paletização e despaletização
Quase todas as remessas a serem enviadas no mundo serão colocadas em um palete em algum momento. Temos uma imensa oferta de produtos que atendem às suas necessidades de paletização e despaletização, seja para colocar ou remover um objeto de um palete. Todas as ferramentas são projetadas para garantir que suas operações transcorram com a mais alta eficiência, com baixa manutenção, segurança e que nenhum produto ou pessoa sejam prejudicados no processo.
O que a Piab oferece
- Confiabilidade: nossas ferramentas de garra são criadas para garantir operações seguras, palete após palete
- Velocidade: com as soluções de paletização da Piab, possibilitamos que você melhore a velocidade da sua operação devido à nossa tecnologia de preensão responsiva
- Tempo de atividade melhorado: a manutenção é simples e mínima, o que faz você ganhar tempo
Formação e armação de caixas de papelão e bandejas
O aumento as taxas de velocidade e de ciclo é algo que levamos em consideração ao desenvolvermos produtos para melhorar a eficiência de sua linha de embalagem. Para ajudar a garantir máxima confiabilidade sem perder nada na coleta, levamos em consideração vários aspectos, como o material da caixa, processos de armação, velocidade do ciclo, economia de energia e monitoramento inteligente.
O que a Piab oferece
- Confiabilidade: nossas ventosas possuem uma variedade de projetos e materiais para permitir uma vedação confiável do material a ser pego
- Desempenho aumentado: produtos criados para automação de alta velocidade e baixo consumo de energia
- Tecnologia inteligente: monitor de vácuo para as especificações da sua operação
Coleta, posicionamento e embalagem de caixas, bandejas e cases
As ventosas e sistemas a vácuo da Piab são feitas especialmente para diferentes necessidades na indústria de embalagens, sem prejudicar o desempenho ou a confiabilidade. Nossas ventosas de nível alimentar são feitas para contato direto com o alimento ou se você estiver buscando manipular sacos preenchidos com líquido, temos a ventosa para sacos líder no mundo. Nossas soluções a vácuo oferecem uma solução ideal e responsiva para pega e posicionamento de objetos.
O que a Piab oferece
- Confiabilidade: nossas ventosas possuem uma variedade de projetos e materiais para permitir uma vedação confiável do material a ser pego
- Desempenho aumentado: produtos criados para automação de alta velocidade e baixo consumo de energia
- Tecnologia inteligente: monitor de vácuo para as especificações da sua operação
Manipulação de sacos, bolsas e de embalagens flexíveis
Material de embalagem flexível é o termo genérico para embalagens macias feitas de folhas de filme, película ou papel. As formas populares são bolsas do tipo “stand-up pouch”, sacos, sachês e envelopes. Normalmente, essas embalagens são formadas, enchidas e seladas em uma máquina vertical ou horizontal de “formato-enchimento-vedação”. Nossos sistemas inovadores de vácuo ajudarão você a encher e vedar os sacos, assim como a manipulá-los sem danificar o produto.
O que a Piab oferece
- Temos as ventosas líderes no mercado mundial para sacos, bolsas e embalagens flexíveis!
- Nós oferecemos: a confiabilidade de nossas ventosas possuírem uma variedade de projetos e materiais para permitir uma vedação confiável do material a ser pego
- Nós temos: tecnologia inteligente que monitora o vácuo das especificações da sua operação